Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Avsmalnande runda fötter Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra möbler. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: PVC, Nylon, LDPE Färg: Svart, Vit, Naturfärgad Serienummer: SR1520, SRF0069
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | H | d | h | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7626 kr - 2,8445 kr | 9298 I lager |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
0,4869 kr - 1,8101 kr | 9662 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
1,9401 kr - 4,0243 kr | 178 I lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
0,2642 kr - 0,5279 kr | 11237 I lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
7,0568 kr - 12,1995 kr | 22513 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
||
0,3231 kr - 1,0327 kr | 9400 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
5,8103 kr - 9,873 kr | 2378 I lager |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
5,5728 kr - 11,7028 kr | 16750 I lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
0,2829 kr - 0,5942 kr | 28000 I lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
1,6804 kr - 3,5289 kr | 23500 I lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
6,9423 kr - 14,0612 kr | 37 I lager |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
10,2343 kr - 25,8531 kr | 61 I lager |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
4,8406 kr - 9,738 kr | 657 I lager |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
13,7398 kr - 31,1674 kr | 16 I lager |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
18,5842 kr - 37,6307 kr | 25 I lager |
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
1,317 kr - 3,1897 kr | 6577 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
1,7235 kr - 4,2991 kr | 3784 I lager |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
0,6494 kr - 0,9451 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
10,4778 kr - 26,4277 kr | 41 I lager |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
18,4208 kr - 37,1998 kr | 48 I lager |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta