Avsmalnande runda fötter Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra möbler. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: PVC, Nylon, LDPE Färg: Svart, Vit, Naturfärgad Serienummer: SR1520, SRF0069
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | H | d | h | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,635 kr - 19,9644 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
9,6863 kr - 27,9297 kr | 183 I lager |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
4,713 kr - 9,2927 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
8,2995 kr - 24,9913 kr | 515 I lager |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
6,9883 kr - 20,9698 kr | 2556 I lager |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
11,5978 kr - 34,9017 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
0,7626 kr - 2,8445 kr | 9298 I lager |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
0,4869 kr - 1,8101 kr | 9662 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
1,317 kr - 3,1897 kr | 6577 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
0,4906 kr - 1,0303 kr | 2 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
0,4869 kr - 0,6816 kr | 4115 I lager |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
1,7235 kr - 4,2991 kr | 3784 I lager |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
10,4778 kr - 26,4277 kr | 41 I lager |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
4,8406 kr - 9,738 kr | 657 I lager |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
2,9791 kr - 5,8744 kr | 3508 I lager |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
21,0119 kr - 37,7743 kr | 284 I lager |
|
2.992 in
76.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
1,4533 kr - 3,0316 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
8,8047 kr - 22,2624 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
13,7398 kr - 31,1674 kr | 16 I lager |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
1,2438 kr - 2,6715 kr | 4620 I lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta