Meny Sök

Runda ändskydd – Koniska

I lager

Avsmalnande runda fötter Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra möbler. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: PVC, Nylon, LDPE Färg: Svart, Vit, Naturfärgad Serienummer: SR1520, SRF0069

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
82 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H d h Typ Köp
1,683 kr - 3,5476 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
10.0 mm
2
18,4208 kr - 37,1998 kr 48 I lager
64.0 mm
27.5 mm
2
26,2619 kr - 46,2484 kr 50 I lager
90.0 mm
31.0 mm
2
1,4793 kr - 5,1363 kr 10758 I lager
9.5 mm
15.8 mm
1
16,0522 kr - 32,3164 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
27.5 mm
2
7,0122 kr - 12,8978 kr Fråga angående leveranstidhär
36.0 mm
25.0 mm
2
10,2343 kr - 25,8531 kr 61 I lager
42.0 mm
27.0 mm
2
6,9423 kr - 14,0612 kr 37 I lager
34.0 mm
25.0 mm
2
10,0546 kr - 25,4223 kr 17 I lager
41.0 mm
26.0 mm
2
0,6494 kr - 0,9451 kr Fråga angående leveranstidhär
6.3 mm
11.9 mm
1
11,4264 kr - 25,8531 kr Fråga angående leveranstidhär
51.0 mm
27.0 mm
2
1,935 kr - 4,1221 kr 1080 I lager
8.0 mm
13.0 mm
2
3,3334 kr - 6,5638 kr 1567 I lager
16.0 mm
20.0 mm
2
3,7912 kr - 8,0575 kr 1103 I lager
18.0 mm
22.0 mm
2
0,3231 kr - 1,0327 kr 9400 I lager
6.0 mm
12.0 mm
1
0,2642 kr - 0,5279 kr 11237 I lager
4.0 mm
9.0 mm
1
1,3671 kr - 3,7657 kr 13486 I lager
18.0 mm
22.0 mm
1
5,9456 kr - 10,1396 kr 4337 I lager
32.0 mm
1
0,6606 kr - 0,9365 kr 3259 I lager
12.0 mm
17.0 mm
1
1,1519 kr - 2,893 kr 4750 I lager
16.0 mm
20.0 mm
1
  • av 5
Konformad hylsa 10.0 mm 5.0 mm PVC Vit

10403907

Prisintervall
3,5476 kr - 1,683 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 64.0 mm 36.0 mm PVC Svart

10323687

Prisintervall
37,1998 kr - 18,4208 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • d
    64.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 90.0 mm 40.0 mm PVC Svart

10323717

Prisintervall
46,2484 kr - 26,2619 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    90.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 9.5 mm PVC Svart

10104354

Prisintervall
5,1363 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
10758 I lager
Egenskaper
  • d
    9.5 mm
  • h
    15.8 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Konformad hylsa 60.0 mm 38.0 mm PVC Svart

10323670

Prisintervall
32,3164 kr - 16,0522 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    60.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 36.0 mm 32.0 mm PVC Svart

10323595

Prisintervall
12,8978 kr - 7,0122 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    36.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 42.0 mm 33.0 mm PVC Svart

10323625

Prisintervall
25,8531 kr - 10,2343 kr

Lagernivåer
61 I lager
Egenskaper
  • d
    42.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 34.0 mm 32.0 mm PVC Svart

10323588

Prisintervall
14,0612 kr - 6,9423 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • d
    34.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 41.0 mm 33.0 mm PVC Svart

10323618

Prisintervall
25,4223 kr - 10,0546 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d
    41.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Runt ändskydd 6.3 mm Nylon Naturfärgad

10140819

Prisintervall
0,9451 kr - 0,6494 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Konformad hylsa 51.0 mm 33.0 mm PVC Svart

10323656

Prisintervall
25,8531 kr - 11,4264 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    51.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 13.0 mm 8.0 mm PVC Svart

10403952

Prisintervall
4,1221 kr - 1,935 kr

Lagernivåer
1080 I lager
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 20.0 mm 16.0 mm PVC Svart

10404027

Prisintervall
6,5638 kr - 3,3334 kr

Lagernivåer
1567 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 22.0 mm 18.0 mm PVC Svart

10404041

Prisintervall
8,0575 kr - 3,7912 kr

Lagernivåer
1103 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 6.0 mm PVC Svart

10202548

Prisintervall
1,0327 kr - 0,3231 kr

Lagernivåer
9400 I lager
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Konformad hylsa 4.0 mm PVC Svart

10202593

Prisintervall
0,5279 kr - 0,2642 kr

Lagernivåer
11237 I lager
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Konformad hylsa 18.0 mm PVC Svart

10202616

Prisintervall
3,7657 kr - 1,3671 kr

Lagernivåer
13486 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Konformad hylsa 32.0 mm PVC Svart

10202609

Prisintervall
10,1396 kr - 5,9456 kr

Lagernivåer
4337 I lager
Egenskaper
  • d
    32.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Konformad hylsa 12.0 mm PVC Svart

10202586

Prisintervall
0,9365 kr - 0,6606 kr

Lagernivåer
3259 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Konformad hylsa 16.0 mm PVC Svart

10203583

Prisintervall
2,893 kr - 1,1519 kr

Lagernivåer
4750 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1