Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Avsmalnande runda fötter Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra möbler. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: PVC, Nylon, LDPE Färg: Svart, Vit, Naturfärgad Serienummer: SR1520, SRF0069
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | H | d | h | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0997 kr - 6,1254 kr | 1107 I lager |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
0,8703 kr - 1,5221 kr | 6711 I lager |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
0,6089 kr - 1,2099 kr | 28148 I lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
0,2513 kr - 0,8097 kr | 44497 I lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
2,7289 kr - 5,4116 kr | 7568 I lager |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
0,3921 kr - 1,2574 kr | 137529 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
4,4015 kr - 7,5176 kr | 15726 I lager |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
0,3921 kr - 1,2574 kr | 32094 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
7,0568 kr - 12,1995 kr | 22513 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
||
6745 I lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
|||
3,0736 kr - 5,3889 kr | 46041 I lager |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
5,5728 kr - 11,7028 kr | 16750 I lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
1,6804 kr - 3,5289 kr | 23500 I lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
0,4294 kr - 0,9018 kr | 16883 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
0,4136 kr - 0,8686 kr | 8784 I lager |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
0,2829 kr - 0,5942 kr | 28000 I lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
|||
2,2429 kr - 4,6546 kr | 2726 I lager |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1
|
||
0,8143 kr - 1,6168 kr | 78580 I lager |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
4,9847 kr - 9,4386 kr | 4529 I lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta