Runda lastbärande glidskenor fungerar både som skyddsproppar och glidskenor. Idealiska för måttliga till tuffa tillämpningar Skyddar golvet mot repor och skador.
Material: ABS, Nylon, Butyrat, LDPE, HDPE Färg: Svart Serienummer: SR1632
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gauge | Färg | Material | OD | WT | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6717 kr - 3,5105 kr | 16000 I lager |
19
|
Svart
|
HDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 1,469 kr - 1,616 kr | 13300 I lager |
16
|
Svart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 2,1154 kr - 4,4425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14
|
Svart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 1,6208 kr - 3,0389 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15
|
Svart
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 1,3373 kr - 2,8084 kr | 28500 I lager |
18
|
Svart
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,382 kr - 2,8084 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16
|
Svart
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 2,2802 kr - 4,349 kr | 6400 I lager |
14
|
Svart
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 1,1892 kr - 1,3081 kr | Fråga angående leveranstidhär |
19
|
Svart
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 2,4868 kr - 6,3687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18
|
Svart
|
ABS
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,1333 kr - 3,7913 kr | 1615 I lager |
18
|
Svart
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,1871 kr - 6,1201 kr | 1100 I lager |
12
|
Svart
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 1,2914 kr - 2,7121 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20
|
Svart
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 1,3498 kr - 1,4848 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18
|
Svart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,7461 kr - 3,2696 kr | 2520 I lager |
14
|
Svart
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 1,0814 kr - 1,1896 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20
|
Svart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 1,1894 kr - 1,3083 kr | 4050 I lager |
20
|
Svart
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 2,211 kr - 2,4321 kr | 4700 I lager |
11
|
Svart
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,5413 kr - 3,1377 kr | 2520 I lager |
16
|
Svart
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 2,9883 kr - 6,2755 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20
|
Svart
|
LDPE
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 6,5711 kr - 12,5559 kr | 1000 I lager |
13
|
Svart
|
ABS
|
3 in
76.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta