Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda lastbärande glidskenor fungerar både som skyddsproppar och glidskenor. Idealiska för måttliga till tuffa tillämpningar Skyddar golvet mot repor och skador.
Material: ABS, Nylon, Butyrat, LDPE, HDPE Färg: Svart Serienummer: SR1632
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gauge | Färg | Material | OD | WT | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4941 kr - 3,1377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20
|
Svart
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 1,4249 kr - 2,8923 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20
|
Svart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 1,4054 kr - 2,9513 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22
|
Svart
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 4,4381 kr - 9,32 kr | 2380 I lager |
16
|
Svart
|
Nylon
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 2,2802 kr - 4,349 kr | 6400 I lager |
14
|
Svart
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 1,29 kr - 2,709 kr | 3500 I lager |
20
|
Svart
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 1,5829 kr - 3,3241 kr | 4750 I lager |
12
|
Svart
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 2,4409 kr - 5,126 kr | 1280 I lager |
20
|
Svart
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,4187 kr - 2,9793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21
|
Svart
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 2,9143 kr - 6,1201 kr | 2880 I lager |
14
|
Svart
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 2,3708 kr - 6,524 kr | 990 I lager |
11
|
Svart
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,231 kr - 8,8851 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20
|
Svart
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 3,1519 kr - 3,8138 kr | 170 I lager |
16
|
Svart
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 2,1007 kr - 4,4114 kr | 7200 I lager |
16
|
Svart
|
Butyrat
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 1,79 kr - 3,759 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16
|
Svart
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 1,5385 kr - 3,2309 kr | 10400 I lager |
12
|
Svart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 1,4941 kr - 3,1377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13
|
Svart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 1,0814 kr - 1,1896 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20
|
Svart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 1,1894 kr - 1,3083 kr | 4050 I lager |
20
|
Svart
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 1,5413 kr - 3,1377 kr | 2520 I lager |
16
|
Svart
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm