10130926
300308000038
Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 499 | 6,8941 kr |
500 - 999 | 5,2855 kr |
1000 + | 4,2514 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Distansens form | Rund |
Kompatibla gängstorlekar (alla) | M3 |
Kroppens diameter | 6.0 mm |
Kroppens diameter | 0.236 in |
Invändig gänglängd A | 0.157 in |
Invändig gänglängd A | 4.0 mm |
Invändig gänglängd | 0.157 in |
Invändig gänglängd | 4.0 mm |
Längd på distans | 8.0 mm |
Längd på distans | 0.315 in |
Allt material | Polyoximetylen + 30 % glasfiber |
Modell | Female/Female |
Gängstorlek | M3 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta