Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 8.0 mm M4 8.0 mm

Rund gängad distans, av 30 % glasarmerad POM som ger extra styrka i tuffa tillämpningar.
Essentra artikelnummer:

10131121

Tillverkarens artikelnummer:

300408000038

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 8,0288 kr
500 - 999 6,1473 kr
1000 + 4,9264 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

802,88 kr

100 x 8,0288 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Kompatibla gängstorlekar (alla) M4
Kroppens diameter 8.0 mm
Invändig gänglängd A 4.0 mm
Invändig gänglängd 4.0 mm
Längd på distans 8.0 mm
Allt material Polyoximetylen + 30 % glasfiber
Modell Female/Female
Gängstorlek M4
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss