Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M2.5 20.0 mm

Denna isolerande distans av nylon, hona mot hona, isolerar känsliga komponenter i kretskortsmontage.
Essentra artikelnummer:

10175972

Tillverkarens artikelnummer:

TNM2.5-8-20-1

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 21,5628 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

2 156,28 kr

100 x 21,5628 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Kompatibla gängstorlekar (alla) M2.5
Kroppens diameter 8.0 mm
Invändig gänglängd A 6.0 mm
Invändig gänglängd 6.0 mm
Längd på distans 20.0 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Modell Female/Female
Gängstorlek M2.5
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss