Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M3 40.0 mm

Denna isolerande distans av nylon, hona mot hona, isolerar känsliga komponenter i kretskortsmontage.
Essentra artikelnummer:

10176184

Tillverkarens artikelnummer:

TNM3-6.5-40-1

218 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 11,2525 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 125,25 kr

100 x 11,2525 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Kompatibla gängstorlekar (alla) M3
Kroppens diameter 6.5 mm
Invändig gänglängd A 6.0 mm
Invändig gänglängd 6.0 mm
Längd på distans 40.0 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Modell Female/Female
Gängstorlek M3
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss