Meny Sök

Runda isolerande distanser

I lager

Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De runda avståndshållarna är passar för en mängd tillämpningar och är perfekta för användning där hög mekanisk styrka krävs. De ger en stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.

Serienummer: SR2797

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
177 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Invändig gänglängd Kroppens diameter Modell Kompatibla gängstorlekar (alla) Invändig gänglängd A Längd på distans Köp
8,7671 kr - 9,137 kr 1500 I lager
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
12.0 mm
17,4893 kr - 17,4893 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
15.0 mm
18,0028 kr - 18,0028 kr 244 I lager
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
10.0 mm
16,959 kr - 16,959 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
15.0 mm
13,8173 kr - 13,8173 kr 500 I lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
12.0 mm
10,7929 kr - 11,2355 kr 1098 I lager
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
45.0 mm
8,8352 kr - 9,2097 kr 762 I lager
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
10.0 mm
60,9097 kr - 60,9097 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
25.0 mm
9,0394 kr - 9,4139 kr 1242 I lager
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
15.0 mm
19,3056 kr - 19,3056 kr 1562 I lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
40.0 mm
9,7204 kr - 10,1289 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
25.0 mm
24,0922 kr - 24,0922 kr 2090 I lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
45.0 mm
13,9368 kr - 13,9368 kr 2181 I lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
18.0 mm
18,2943 kr - 18,2943 kr 200 I lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
18.0 mm
17,4353 kr - 17,4353 kr 254 I lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
45.0 mm
17,4159 kr - 17,4159 kr 1955 I lager
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
20.0 mm
22,9817 kr - 24,0031 kr 291 I lager
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M4
10.0 mm
18.0 mm
16,2249 kr - 16,2249 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
10.0 mm
9,9079 kr - 10,314 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
30.0 mm
17,4211 kr - 17,4211 kr 581 I lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
15.0 mm
  • av 9
Avståndshållare hane mot hona Rund 6.5 mm M3 12.0 mm

10176047

Prisintervall
9,137 kr - 8,7671 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M2.5 15.0 mm

10175958

Prisintervall
17,4893 kr - 17,4893 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 6.5 mm M3 10.0 mm

10176016

Prisintervall
18,0028 kr - 18,0028 kr

Lagernivåer
244 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M3 15.0 mm

10176283

Prisintervall
16,959 kr - 16,959 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M3 12.0 mm

10176252

Prisintervall
13,8173 kr - 13,8173 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 6.5 mm M3 45.0 mm

10176221

Prisintervall
11,2355 kr - 10,7929 kr

Lagernivåer
1098 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 6.5 mm M2.5 10.0 mm

10175835

Prisintervall
9,2097 kr - 8,8352 kr

Lagernivåer
762 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 6.5 mm M2.5 25.0 mm

10175897

Prisintervall
60,9097 kr - 60,9097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 6.5 mm M3 15.0 mm

10176078

Prisintervall
9,4139 kr - 9,0394 kr

Lagernivåer
1242 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M3 40.0 mm

10176382

Prisintervall
19,3056 kr - 19,3056 kr

Lagernivåer
1562 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M3 25.0 mm

10176337

Prisintervall
10,1289 kr - 9,7204 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M4 45.0 mm

10176597

Prisintervall
24,0922 kr - 24,0922 kr

Lagernivåer
2090 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M3 18.0 mm

10176306

Prisintervall
13,9368 kr - 13,9368 kr

Lagernivåer
2181 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M4 18.0 mm

10176467

Prisintervall
18,2943 kr - 18,2943 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M3 45.0 mm

10176412

Prisintervall
17,4353 kr - 17,4353 kr

Lagernivåer
254 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 6.5 mm M3 20.0 mm

10176115

Prisintervall
17,4159 kr - 17,4159 kr

Lagernivåer
1955 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 9.5 mm M4 18.0 mm

10176665

Prisintervall
24,0031 kr - 22,9817 kr

Lagernivåer
291 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M3 10.0 mm

10036204

Prisintervall
16,2249 kr - 16,2249 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 6.5 mm M3 30.0 mm

10176160

Prisintervall
10,314 kr - 9,9079 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M4 15.0 mm

10176443

Prisintervall
17,4211 kr - 17,4211 kr

Lagernivåer
581 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm