Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De runda avståndshållarna är passar för en mängd tillämpningar och är perfekta för användning där hög mekanisk styrka krävs. De ger en stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.
Serienummer: SR2797
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Invändig gänglängd | Kroppens diameter | Modell | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Invändig gänglängd A | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,7671 kr - 9,137 kr | 1500 I lager | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | 
Female/Male
 | 
M3
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 17,4893 kr - 17,4893 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Female/Male
 | 
M2.5
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | ||
| 18,0028 kr - 18,0028 kr | 244 I lager | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | 
Female/Male
 |  |  | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 16,959 kr - 16,959 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Female/Male
 | 
M3
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | ||
| 13,8173 kr - 13,8173 kr | 500 I lager | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Female/Male
 | 
M3
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 10,7929 kr - 11,2355 kr | 1098 I lager | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | 
Female/Male
 | 
M3
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | ||
| 8,8352 kr - 9,2097 kr | 762 I lager | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | 
Female/Male
 | 
M2.5
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 60,9097 kr - 60,9097 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | 
Female/Male
 | 
M2.5
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 9,0394 kr - 9,4139 kr | 1242 I lager | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | 
Female/Male
 | 
M3
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | ||
| 19,3056 kr - 19,3056 kr | 1562 I lager | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Female/Male
 | 
M3
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 9,7204 kr - 10,1289 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Female/Male
 | 
M3
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 24,0922 kr - 24,0922 kr | 2090 I lager | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Female/Male
 | 
M4
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | ||
| 13,9368 kr - 13,9368 kr | 2181 I lager | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Female/Male
 | 
M3
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | ||
| 18,2943 kr - 18,2943 kr | 200 I lager | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Female/Male
 | 
M4
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | ||
| 17,4353 kr - 17,4353 kr | 254 I lager | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Female/Male
 | 
M3
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | ||
| 17,4159 kr - 17,4159 kr | 1955 I lager | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | 
Female/Male
 | 
M3
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 22,9817 kr - 24,0031 kr | 291 I lager | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
Female/Male
 | 
M4
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | ||
| 16,2249 kr - 16,2249 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Female/Male
 | 
M3
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 9,9079 kr - 10,314 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | 
Female/Male
 | 
M3
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 17,4211 kr - 17,4211 kr | 581 I lager | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Female/Male
 | 
M4
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | ||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta