Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De runda avståndshållarna är passar för en mängd tillämpningar och är perfekta för användning där hög mekanisk styrka krävs. De ger en stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.
Serienummer: SR2797
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Invändig gänglängd | Kroppens diameter | Modell | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Invändig gänglängd A | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,2269 kr - 22,2269 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 20,8474 kr - 20,8474 kr | 878 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 21,7024 kr - 21,7024 kr | 11 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,4991 kr - 9,8906 kr | 98 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13,3934 kr - 13,3934 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hane/Hane
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,8352 kr - 9,2097 kr | 293 I lager |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hane/Hane
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 15,6956 kr - 16,0191 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hane/Hane
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,7929 kr - 11,2355 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hane/Hane
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 11,7755 kr - 12,402 kr | 258 I lager |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hane/Hane
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 15,7529 kr - 15,7529 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hane/Hane
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 13,0764 kr - 13,0764 kr | 800 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hane/Hane
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,8099 kr - 11,2525 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hane/Hane
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 17,4893 kr - 17,4893 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hane/Hane
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 9,4991 kr - 9,8906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hane/Hane
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,8827 kr - 9,7119 kr | 265 I lager |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hane/Hane
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 32,8553 kr - 33,5362 kr | 97 I lager |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hane/Hane
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 15,6522 kr - 15,6522 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hane/Hane
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 17,1869 kr - 17,1869 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hane/Hane
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,4991 kr - 9,8906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hane/Hane
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 17,475 kr - 17,475 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hane/Hane
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta