Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De runda avståndshållarna är passar för en mängd tillämpningar och är perfekta för användning där hög mekanisk styrka krävs. De ger en stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.
Serienummer: SR2797
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Invändig gänglängd | Kroppens diameter | Modell | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Invändig gänglängd A | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,6226 kr - 10,8439 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | 
Female/Male
 | 
M2.5
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 42,446 kr - 42,446 kr | 222 I lager | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
Female/Male
 | 
M6
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 36,7741 kr - 36,7741 kr | 288 I lager | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
Female/Male
 | 
M6
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 22,8119 kr - 22,8119 kr | 109 I lager | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
Female/Male
 | 
M5
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 32,2501 kr - 32,2501 kr | 200 I lager | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
Female/Male
 | 
M5
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 25,7938 kr - 25,7938 kr | Fråga angående leveranstidhär |  | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
Hane/Hane
 |  |  | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 21,4582 kr - 21,4582 kr | Fråga angående leveranstidhär |  | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
Hane/Hane
 |  |  | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 17,7786 kr - 17,7786 kr | 98 I lager |  | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
Hane/Hane
 |  |  | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 24,3357 kr - 24,3357 kr | 200 I lager |  | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
Hane/Hane
 |  |  | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | ||
| 19,3314 kr - 19,3314 kr | 398 I lager | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
Female/Male
 | 
M4
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 26,1709 kr - 26,1709 kr | 200 I lager | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
Female/Male
 | 
M5
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | ||
| 42,3969 kr - 42,3969 kr | 88 I lager | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
Female/Male
 | 
M6
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | ||
| 21,8588 kr - 21,8588 kr | 96 I lager | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Female/Male
 | 
M3
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 65,2281 kr - 65,2281 kr | Fråga angående leveranstidhär |  | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
Hane/Hane
 |  |  | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | ||
| 16,8376 kr - 16,8376 kr | 100 I lager |  | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
Hane/Hane
 |  |  | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 18,9896 kr - 18,9896 kr | Fråga angående leveranstidhär |  | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
Hane/Hane
 |  |  | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | ||
| 16,9703 kr - 24,1321 kr | Fråga angående leveranstidhär |  | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
Hane/Hane
 |  |  | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | ||
| 20,9389 kr - 21,2793 kr | 100 I lager |  | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | 
Hane/Hane
 |  |  | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | ||
| 10,7929 kr - 11,2355 kr | 407 I lager | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | 
Female/Male
 | 
M3
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 22,5153 kr - 22,5153 kr | 1300 I lager | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
Female/Male
 | 
M4
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta