Meny Sök

Runda ogängade PA-distanser

I lager

Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..

Serienummer: SR1941

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
878 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Längd på distans Köp
0,9789 kr - 2,0498 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
15 mm
1,9104 kr - 4,002 kr 1040 I lager
8.3 mm
18 mm
2,3994 kr - 2,9623 kr 4094 I lager
10.4 mm
15 mm
20.0 mm
0,8696 kr - 1,0737 kr Fråga angående leveranstidhär
13.3 mm
18 mm
0,9835 kr - 1,2141 kr 17 I lager
10.4 mm
15 mm
0,8136 kr - 1,0045 kr 315 I lager
13.3 mm
18 mm
7.5 mm
2,425 kr - 2,9938 kr Fråga angående leveranstidhär
13.3 mm
25 mm
0,9066 kr - 1,1192 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
15 mm
0,6706 kr - 0,828 kr Fråga angående leveranstidhär
8.3 mm
12 mm
0,9259 kr - 1,9463 kr 500 I lager
8.3 mm
12 mm
2,3148 kr - 4,861 kr 3900 I lager
8.3 mm
18 mm
0,9784 kr - 1,2079 kr 2500 I lager
6.3 mm
10 mm
28.0 mm
1,1769 kr - 1,4529 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
15 mm
1,9439 kr - 2,3998 kr 1379 I lager
8.3 mm
18 mm
25.0 mm
1,1279 kr - 1,3926 kr 2022 I lager
6.5 mm
15 mm
20.0 mm
0,612 kr - 0,7556 kr 957 I lager
8.3 mm
12 mm
1,1267 kr - 1,6872 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
15 mm
7.5 mm
0,766 kr - 0,9456 kr 1774 I lager
8.3 mm
12 mm
20.0 mm
1,8825 kr - 3,9435 kr 2600 I lager
10.4 mm
22 mm
1,0556 kr - 2,2255 kr 28 I lager
10.4 mm
15 mm
  • av 44
Distans 0.256 in 0.591 in Nylon 6/6

10204719

Prisintervall
2,0498 kr - 0,9789 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Ytterdiameter
    15 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Rund
Distans 0.327 in 0.709 in Nylon 6/6

10204887

Prisintervall
4,002 kr - 1,9104 kr

Lagernivåer
1040 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.3 mm
  • Ytterdiameter
    18 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Rund
Distans 0.409 in 0.591 in 20.0 mm Nylon 6/6

10204979

Prisintervall
2,9623 kr - 2,3994 kr

Lagernivåer
4094 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    10.4 mm
  • Ytterdiameter
    15 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.524 in 0.709 in Nylon 6/6

10205051

Prisintervall
1,0737 kr - 0,8696 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.3 mm
  • Ytterdiameter
    18 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Rund
Distans 0.409 in 0.591 in Nylon 6/6

10204962

Prisintervall
1,2141 kr - 0,9835 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.4 mm
  • Ytterdiameter
    15 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Rund
Distans 0.524 in 0.709 in 7.5 mm Nylon 6/6

10205044

Prisintervall
1,0045 kr - 0,8136 kr

Lagernivåer
315 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    13.3 mm
  • Ytterdiameter
    18 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.524 in 0.984 in Nylon 6/6

10205129

Prisintervall
2,9938 kr - 2,425 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.3 mm
  • Ytterdiameter
    25 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Rund
Distans 0.256 in 0.591 in Nylon 6/6

10204733

Prisintervall
1,1192 kr - 0,9066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Ytterdiameter
    15 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Rund
Distans 0.327 in 0.472 in Nylon 6/6

10204818

Prisintervall
0,828 kr - 0,6706 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.3 mm
  • Ytterdiameter
    12 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Rund
Distans 0.327 in 0.472 in Nylon 6/6

10204801

Prisintervall
1,9463 kr - 0,9259 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.3 mm
  • Ytterdiameter
    12 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Rund
Distans 0.327 in 0.709 in Nylon 6/6

10204894

Prisintervall
4,861 kr - 2,3148 kr

Lagernivåer
3900 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.3 mm
  • Ytterdiameter
    18 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Rund
Distans 0.248 in 0.394 in 28.0 mm Nylon 6/6

10205136

Prisintervall
1,2079 kr - 0,9784 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    28.0 mm
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Ytterdiameter
    10 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.256 in 0.591 in Nylon 6/6

10204740

Prisintervall
1,4529 kr - 1,1769 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Ytterdiameter
    15 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Rund
Distans 0.327 in 0.709 in 25.0 mm Nylon 6/6

10204900

Prisintervall
2,3998 kr - 1,9439 kr

Lagernivåer
1379 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    8.3 mm
  • Ytterdiameter
    18 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.256 in 0.591 in 20.0 mm Nylon 6/6

10204757

Prisintervall
1,3926 kr - 1,1279 kr

Lagernivåer
2022 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Ytterdiameter
    15 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.327 in 0.472 in Nylon 6/6

10204771

Prisintervall
0,7556 kr - 0,612 kr

Lagernivåer
957 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.3 mm
  • Ytterdiameter
    12 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Rund
Distans 0.256 in 0.591 in 7.5 mm Nylon 6/6

10204726

Prisintervall
1,6872 kr - 1,1267 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Ytterdiameter
    15 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.327 in 0.472 in 20.0 mm Nylon 6/6

10204825

Prisintervall
0,9456 kr - 0,766 kr

Lagernivåer
1774 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    8.3 mm
  • Ytterdiameter
    12 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.409 in 0.866 in Nylon 6/6

10204993

Prisintervall
3,9435 kr - 1,8825 kr

Lagernivåer
2600 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.4 mm
  • Ytterdiameter
    22 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Rund
Distans 0.409 in 0.591 in Nylon 6/6

10204955

Prisintervall
2,2255 kr - 1,0556 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.4 mm
  • Ytterdiameter
    15 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Rund