Meny Sök

Runda ogängade POM-distanser

I lager

Runda ogängade distanser av POM (polyoximetylen) eller acetal, finns i olika storlekar och diametrar. Distanserna ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. POM har bättre värmeresistens, mer styvhet och lägre friktion jämfört med PA.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
79 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Längd på distans Köp
0,5357 kr - 0,7138 kr 2000 I lager
4.3 mm
6.4 mm
14.3 mm
0,8043 kr - 0,8043 kr 8000 I lager
3.1 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,7353 kr - 0,7353 kr 66000 I lager
3.1 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,7598 kr - 0,7598 kr 32031 I lager
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,9034 kr - 0,9034 kr 27973 I lager
2.2 mm
4.0 mm
18.0 mm
1,0413 kr - 1,0413 kr 29913 I lager
2.2 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,721 kr - 0,721 kr 38000 I lager
2.6 mm
4.0 mm
3.0 mm
1,1318 kr - 1,1318 kr Fråga angående leveranstidhär
2.6 mm
4.0 mm
30.0 mm
0,8876 kr - 0,8876 kr Fråga angående leveranstidhär
2.6 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,6535 kr - 0,6535 kr 64221 I lager
2.2 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,8991 kr - 0,8991 kr 64 I lager
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,9407 kr - 0,9407 kr 1431 I lager
2.2 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,6937 kr - 0,6937 kr 66505 I lager
3.1 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,6879 kr - 0,6879 kr 554 I lager
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
0,8488 kr - 0,8488 kr 5000 I lager
3.1 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,9134 kr - 0,9134 kr 25000 I lager
2.2 mm
4.0 mm
20.0 mm
1,1318 kr - 1,1318 kr Fråga angående leveranstidhär
2.2 mm
4.0 mm
30.0 mm
1,1993 kr - 1,1993 kr 19808 I lager
2.6 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,968 kr - 0,968 kr 31678 I lager
2.6 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,8043 kr - 0,8043 kr 15000 I lager
2.6 mm
4.0 mm
7.5 mm
  • av 4
Distans 0.171 in 0.250 in 14.3 mm Nylon 6/6

10339121

Prisintervall
0,7138 kr - 0,5357 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    14.3 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    6.4 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 3.1 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043400

Prisintervall
0,8043 kr - 0,8043 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Ytterdiameter
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 3.1 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043387

Prisintervall
0,7353 kr - 0,7353 kr

Lagernivåer
66000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Ytterdiameter
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10042724

Prisintervall
0,7598 kr - 0,7598 kr

Lagernivåer
32031 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    2.2 mm
  • Ytterdiameter
    4.0 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Färg
    Svart
Distans 2.2 mm 4.0 mm 18.0 mm POM

10042878

Prisintervall
0,9034 kr - 0,9034 kr

Lagernivåer
27973 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Innerdiameter
    2.2 mm
  • Ytterdiameter
    4.0 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Färg
    Svart
Distans 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

10042939

Prisintervall
1,0413 kr - 1,0413 kr

Lagernivåer
29913 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    2.2 mm
  • Ytterdiameter
    4.0 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Färg
    Svart
Distans 2.6 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10043011

Prisintervall
0,721 kr - 0,721 kr

Lagernivåer
38000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.0 mm
  • Innerdiameter
    2.6 mm
  • Ytterdiameter
    4.0 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 2.6 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

10043165

Prisintervall
1,1318 kr - 1,1318 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    2.6 mm
  • Ytterdiameter
    4.0 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Färg
    Svart
Distans 2.6 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043288

Prisintervall
0,8876 kr - 0,8876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    2.6 mm
  • Ytterdiameter
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Färg
    Svart
Distans 2.2 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

10042526

Prisintervall
0,6535 kr - 0,6535 kr

Lagernivåer
64221 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    2.0 mm
  • Innerdiameter
    2.2 mm
  • Ytterdiameter
    4.0 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10042748

Prisintervall
0,8991 kr - 0,8991 kr

Lagernivåer
64 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Innerdiameter
    2.2 mm
  • Ytterdiameter
    4.0 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10042823

Prisintervall
0,9407 kr - 0,9407 kr

Lagernivåer
1431 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    2.2 mm
  • Ytterdiameter
    4.0 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 3.1 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043394

Prisintervall
0,6937 kr - 0,6937 kr

Lagernivåer
66505 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Ytterdiameter
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Färg
    Svart
Distans 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm POM

10042625

Prisintervall
0,6879 kr - 0,6879 kr

Lagernivåer
554 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.0 mm
  • Innerdiameter
    2.2 mm
  • Ytterdiameter
    4.0 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Färg
    Svart
Distans 3.1 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

10043431

Prisintervall
0,8488 kr - 0,8488 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Ytterdiameter
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Färg
    Svart
Distans 2.2 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10042908

Prisintervall
0,9134 kr - 0,9134 kr

Lagernivåer
25000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    2.2 mm
  • Ytterdiameter
    4.0 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Färg
    Svart
Distans 2.2 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

10042977

Prisintervall
1,1318 kr - 1,1318 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    2.2 mm
  • Ytterdiameter
    4.0 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Färg
    Svart
Distans 2.6 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

10043332

Prisintervall
1,1993 kr - 1,1993 kr

Lagernivåer
19808 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    2.6 mm
  • Ytterdiameter
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 2.6 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

10043295

Prisintervall
0,968 kr - 0,968 kr

Lagernivåer
31678 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    2.6 mm
  • Ytterdiameter
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 2.6 mm 4.0 mm 7.5 mm POM

10043059

Prisintervall
0,8043 kr - 0,8043 kr

Lagernivåer
15000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    2.6 mm
  • Ytterdiameter
    4.0 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Färg
    Naturfärgad