Runda ogängade distanser av PVC (polyvinylklorid), används där god isolering mot el och beständighet mot kemikalier krävs. Finns i ljusgrått och i olika storlekar.
Serienummer: SR2788
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,2117 kr - 2,2117 kr | 3120 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,8542 kr - 0,8542 kr | 2998 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,5858 kr - 1,5858 kr | 2041 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,4208 kr - 0,5562 kr | 4641 I lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,9446 kr - 0,9446 kr | 624 I lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2316 kr - 0,2526 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
10112816 | 1,8168 kr - 1,8168 kr | 1702 I lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1,7005 kr - 1,7005 kr | 4814 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,8179 kr - 0,8179 kr | 9000 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,754 kr - 0,754 kr | 50009 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,381 kr - 0,6294 kr | 11539 I lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,8716 kr - 1,8716 kr | 2999 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,8894 kr - 0,8894 kr | 19615 I lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,0158 kr - 4,0158 kr | 3932 I lager |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,4476 kr - 0,5497 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,7401 kr - 0,7401 kr | 2325 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,381 kr - 0,6502 kr | 2536 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
10029152 | 0,8883 kr - 0,8883 kr | 2994 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0,8016 kr - 0,8016 kr | 2660 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,5888 kr - 0,5888 kr | 2146 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta