Meny Sök

Runda remskivor

I lager

Starkt hållbart material, lämpligt för flexibla anslutningar mellan element och många andra tekniska produkter. För upphängningsklämmor, lager, kugghjul, etc.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Remmens bredd Hjulbredd Köp
11,698 kr - 25,2786 kr 1518 I lager
6.1 mm
11.0 mm
14,7966 kr - 32,46 kr 2568 I lager
50.0 mm
7.6 mm
15.0 mm
7,4278 kr - 13,3574 kr 5407 I lager
20.0 mm
3.8 mm
7.5 mm
8,7155 kr - 15,6555 kr 15858 I lager
30.0 mm
4.8 mm
9.0 mm
Rund remskiva 40.0 mm 11.0 mm 6.0 mm POM

10117156

Prisintervall
25,2786 kr - 11,698 kr

Lagernivåer
1518 I lager
Egenskaper
  • Hjulbredd
    11.0 mm
  • Remmens bredd
    6.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyoximetylen
Rund remskiva 50.0 mm 15.0 mm 8.0 mm POM

10117163

Prisintervall
32,46 kr - 14,7966 kr

Lagernivåer
2568 I lager
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    50.0 mm
  • Hjulbredd
    15.0 mm
  • Remmens bredd
    7.6 mm
  • Håldiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Rund remskiva 20.0 mm 7.5 mm 6.0 mm POM

10117132

Prisintervall
13,3574 kr - 7,4278 kr

Lagernivåer
5407 I lager
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    20.0 mm
  • Hjulbredd
    7.5 mm
  • Remmens bredd
    3.8 mm
  • Håldiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Rund remskiva 30.0 mm 9.0 mm 6.0 mm POM

10117149

Prisintervall
15,6555 kr - 8,7155 kr

Lagernivåer
15858 I lager
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    30.0 mm
  • Hjulbredd
    9.0 mm
  • Remmens bredd
    4.8 mm
  • Håldiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad