Runda rörinsatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på runda rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.
Ett urval olika typer och modeller finns:
Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
Material: LDPE, ABS, LDPE - PIR, Polyeten Färg: Svart, Vit, Grå, Orange, Gul, Röd, Brun, Blå, Grön, Mellangrå Serienummer: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | H | h | Material | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5949 kr - 8,0441 kr | 39150 I lager |
1.248 in
31.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 4,7253 kr - 10,7448 kr | 1600 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,1102 kr - 1,4815 kr | 50 I lager |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,3946 kr - 1,9522 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.122 in
28.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,9292 kr - 2,8807 kr | 203230 I lager |
0.622 in
15.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 1,4204 kr - 2,1338 kr | 13300 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 1,1102 kr - 1,4815 kr | 18750 I lager |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 4,7397 kr - 10,7448 kr | 3100 I lager |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 10075357 | 4,237 kr - 4,5022 kr | 5920 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|
| 3,3752 kr - 14,6486 kr | 2922 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,9149 kr - 2,8362 kr | 500 I lager |
0.622 in
15.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 1,7967 kr - 2,3305 kr | 17994 I lager |
1.248 in
31.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,4768 kr - 1,4782 kr | 15440 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 1,6086 kr - 2,3305 kr | 2000 I lager |
1.248 in
31.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 1,2926 kr - 4,0072 kr | 2048 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,5725 kr - 1,775 kr | 65600 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 3,3752 kr - 14,6486 kr | 950 I lager |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,5572 kr - 1,1568 kr | 4250 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,461 kr - 0,7394 kr | 114012 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 4,5817 kr - 6,5326 kr | 975 I lager |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta