Meny Sök

Runda rörinsatser - kromfinish

I lager

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Räfflat skaft.
  • Lätt att föra in och hålla fast.
  • En prydlig avslutning
Material: ABS, Polyeten Färg: Svart, Mörk krom, Silverkrom, Silver Serienummer: SR5723, SR1562

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
109 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet t h Färg Material D Köp
1,9379 kr - 2,3305 kr 126369 I lager
1.5 mm
15.0 mm
Svart
Polyeten
25.0 mm
1,4705 kr - 3,629 kr 11000 I lager
1.5 mm
8.0 mm
Svart
Polyeten
13.0 mm
1,466 kr - 2,897 kr 16400 I lager
1.5 mm
10.0 mm
Svart
Polyeten
18.0 mm
6,8495 kr - 17,4792 kr 1000 I lager
1.0 mm
5.0 mm
Silver
ABS
10.0 mm
12,9445 kr - 28,0963 kr 350 I lager
1.0 mm
10.0 mm
Silver
ABS
40.0 mm
5,4737 kr - 17,4792 kr 580 I lager
1.0 mm
5.0 mm
Silver
ABS
13.0 mm
3,3286 kr - 16,4971 kr 4625 I lager
1.5 mm
16.0 mm
Svart
Polyeten
38.0 mm
18,2555 kr - 22,7971 kr 100 I lager
1.0 mm
11.0 mm
Silver
ABS
60.0 mm
8,5212 kr - 10,6367 kr 599 I lager
2.0 mm
10.0 mm
Silver
ABS
32.0 mm
9,4532 kr - 11,8202 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
10.0 mm
Svart
ABS
32.0 mm
2,2042 kr - 3,7159 kr 150 I lager
1.5 mm
15.0 mm
Svart
Polyeten
28.0 mm
7,5892 kr - 19,4769 kr 1163 I lager
1.0 mm
5.0 mm
Silver
ABS
20.0 mm
7,2933 kr - 9,1277 kr 650 I lager
1.2 mm
10.0 mm
Silver
ABS
30.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
8.0 mm
Svart
ABS
22.0 mm
6,0802 kr - 11,7823 kr 260 I lager
1.0 mm
5.0 mm
Svart
ABS
14.0 mm
12,9445 kr - 28,0963 kr 300 I lager
1.5 mm
10.0 mm
Silver
ABS
40.0 mm
9,1277 kr - 19,758 kr 596 I lager
1.5 mm
10.0 mm
Silver
ABS
30.0 mm
1,5681 kr - 4,2283 kr 7000 I lager
1.5 mm
10.0 mm
Svart
Polyeten
19.0 mm
18,2555 kr - 35,2822 kr 590 I lager
1.5 mm
11.0 mm
Svart
ABS
60.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
5.0 mm
Svart
ABS
20.0 mm
  • av 6
Rörinsats 25.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10254035

Prisintervall
2,3305 kr - 1,9379 kr

Lagernivåer
126369 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
Rörinsats 13.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10256916

Prisintervall
3,629 kr - 1,4705 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
Rörinsats 10.0 mm Svart Polyeten

10256893

Prisintervall
2,897 kr - 1,466 kr

Lagernivåer
16400 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
Rund Rörinsats 10.0 mm Silver ABS

10288665

Prisintervall
17,4792 kr - 6,8495 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    10.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 40.0 mm 1.0 mm Silver ABS

10288894

Prisintervall
28,0963 kr - 12,9445 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 13.0 mm 1.0 mm Silver ABS

10288689

Prisintervall
17,4792 kr - 5,4737 kr

Lagernivåer
580 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Silver
Rörinsats 38.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10256930

Prisintervall
16,4971 kr - 3,3286 kr

Lagernivåer
4625 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
Rund Rörinsats 60.0 mm 1.0 mm Silver ABS

10288924

Prisintervall
22,7971 kr - 18,2555 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    60.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 32.0 mm 2.0 mm Silver ABS

10288856

Prisintervall
10,6367 kr - 8,5212 kr

Lagernivåer
599 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 32.0 mm 1.2 mm Svart ABS

10289105

Prisintervall
11,8202 kr - 9,4532 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
Rörinsats 15.0 mm Svart Polyeten

10254530

Prisintervall
3,7159 kr - 2,2042 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
Rund Rörinsats 20.0 mm 1.0 mm Silver ABS

10288726

Prisintervall
19,4769 kr - 7,5892 kr

Lagernivåer
1163 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 30.0 mm 1.2 mm Silver ABS

10288801

Prisintervall
9,1277 kr - 7,2933 kr

Lagernivåer
650 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 22.0 mm 2.0 mm Svart ABS

10642429


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
Rund Rörinsats 14.0 mm 1.0 mm Svart ABS

10288986

Prisintervall
11,7823 kr - 6,0802 kr

Lagernivåer
260 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
Rund Rörinsats 40.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10288900

Prisintervall
28,0963 kr - 12,9445 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 30.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10288818

Prisintervall
19,758 kr - 9,1277 kr

Lagernivåer
596 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Silver
Rörinsats 19.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10256923

Prisintervall
4,2283 kr - 1,5681 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
Rund Rörinsats 60.0 mm 1.5 mm Svart ABS

10288931

Prisintervall
35,2822 kr - 18,2555 kr

Lagernivåer
590 I lager
Egenskaper
  • D
    60.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
Rund Rörinsats 20.0 mm 1.2 mm Svart ABS

10642412


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart