Meny Sök

Runda rörinsatser - multifunktion PCR

I lager

Runda rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
70 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h h1 Maximal väggtjocklek D Minimum Wall Thickness Köp
1,4706 kr - 1,634 kr Fråga angående leveranstidhär
18.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
60.0 mm
1.5 mm
3,3292 kr - 3,6991 kr Fråga angående leveranstidhär
21.5 mm
6.0 mm
6.0 mm
76.0 mm
3.5 mm
4,0143 kr - 6,2445 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
11,0988 kr - 12,3321 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
11,8675 kr - 13,1861 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
16,7329 kr - 18,5921 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
38,2384 kr - 42,4871 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
0,6862 kr - 1,0675 kr 800 I lager
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
32.0 mm
1.0 mm
1,0921 kr - 1,2134 kr 4000 I lager
11.5 mm
5.0 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
1,3714 kr - 1,5238 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
2,9729 kr - 3,3032 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
11,2247 kr - 12,4719 kr 1980 I lager
6.0 mm
11,5862 kr - 12,8736 kr Fråga angående leveranstidhär
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
125.0 mm
2.0 mm
1,774 kr - 1,9711 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
4,5968 kr - 5,1076 kr 1500 I lager
6.0 mm
0,2237 kr - 0,3479 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
12,9924 kr - 14,436 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
0,3279 kr - 0,5101 kr 5400 I lager
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
0,3793 kr - 0,59 kr 2700 I lager
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,7391 kr - 1,1497 kr 1350 I lager
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
  • av 4
Rund rörinsats 60.0 mm Svart LDPE - PCR

20753672

Prisintervall
1,634 kr - 1,4706 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rund rörinsats 76.0 mm Svart LDPE - PCR

20753757

Prisintervall
3,6991 kr - 3,3292 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Rund rörinsats 85.0 mm Svart LDPE - PCR

20753771

Prisintervall
6,2445 kr - 4,0143 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 101.6 mm Svart LDPE - PCR

20753146

Prisintervall
12,3321 kr - 11,0988 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 127.0 mm Svart LDPE - PCR

20753238

Prisintervall
13,1861 kr - 11,8675 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 168.3 mm Svart LDPE - PCR

20753337

Prisintervall
18,5921 kr - 16,7329 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 193.7 mm Svart LDPE - PCR

20753375

Prisintervall
42,4871 kr - 38,2384 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 32.0 mm Svart LDPE - PCR

20753474

Prisintervall
1,0675 kr - 0,6862 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 48.0 mm Svart LDPE - PCR

20753597

Prisintervall
1,2134 kr - 1,0921 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.6 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Rund rörinsats 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20753634

Prisintervall
1,5238 kr - 1,3714 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Rund rörinsats 75.0 mm Svart LDPE - PCR

20753726

Prisintervall
3,3032 kr - 2,9729 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 114.0 mm Svart LDPE - PCR

20753191

Prisintervall
12,4719 kr - 11,2247 kr

Lagernivåer
1980 I lager
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 125.0 mm Svart LDPE - PCR

20753221

Prisintervall
12,8736 kr - 11,5862 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    125.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rund rörinsats 60.0 mm Svart LDPE - PCR

20753689

Prisintervall
1,9711 kr - 1,774 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rund rörinsats 88.9 mm Svart LDPE - PCR

20753788

Prisintervall
5,1076 kr - 4,5968 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 12.0 mm Svart LDPE - PCR

20753207

Prisintervall
0,3479 kr - 0,2237 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 133.0 mm Svart LDPE - PCR

20753269

Prisintervall
14,436 kr - 12,9924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 18.0 mm Svart LDPE - PCR

20753351

Prisintervall
0,5101 kr - 0,3279 kr

Lagernivåer
5400 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20753429

Prisintervall
0,59 kr - 0,3793 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 35.0 mm Svart LDPE - PCR

20753504

Prisintervall
1,1497 kr - 0,7391 kr

Lagernivåer
1350 I lager
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm