Meny Sök

Runda rörinsatser - multifunktion PCR

I lager

Runda rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
70 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h h1 Maximal väggtjocklek D Minimum Wall Thickness Köp
1,4561 kr - 1,6179 kr 5000 I lager
14.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
55.0 mm
1.0 mm
1,0531 kr - 1,6382 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 mm
15,6995 kr - 17,4438 kr Fråga angående leveranstidhär
34.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
160.0 mm
2.5 mm
2,4501 kr - 2,7223 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
10,9757 kr - 12,1953 kr 1140 I lager
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
120.0 mm
2.0 mm
0,699 kr - 0,7766 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
34.0 mm
1.0 mm
1,1537 kr - 1,2819 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
1,4277 kr - 1,5864 kr Fråga angående leveranstidhär
18.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
60.0 mm
1.5 mm
1,0603 kr - 1,1781 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
5.0 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
3,2322 kr - 3,5914 kr Fråga angående leveranstidhär
21.5 mm
6.0 mm
6.0 mm
76.0 mm
3.5 mm
16,2455 kr - 18,0506 kr Fråga angående leveranstidhär
34.0 mm
6.0 mm
6.5 mm
168.3 mm
2.0 mm
37,1247 kr - 41,2496 kr Fråga angående leveranstidhär
34.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
193.7 mm
2.9 mm
0,234 kr - 0,364 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
11,5218 kr - 12,802 kr Fråga angående leveranstidhär
33.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
127.0 mm
3.2 mm
0,3204 kr - 0,4984 kr 55000 I lager
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
0,6577 kr - 1,0231 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,3426 kr - 0,5329 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
1.0 mm
0,4434 kr - 0,4926 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,6662 kr - 1,0364 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
32.0 mm
1.0 mm
13,703 kr - 15,2256 kr Fråga angående leveranstidhär
34.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
150.0 mm
2.0 mm
  • av 4
Rund rörinsats 55.0 mm Svart LDPE - PCR

20753658

Prisintervall
1,6179 kr - 1,4561 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • D
    55.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 45.0 mm Svart LDPE - PCR

20753580

Prisintervall
1,6382 kr - 1,0531 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rund rörinsats 160.0 mm Svart LDPE - PCR

20753320

Prisintervall
17,4438 kr - 15,6995 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    160.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Rund rörinsats 65.0 mm Svart LDPE - PCR

20753702

Prisintervall
2,7223 kr - 2,4501 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rund rörinsats 120.0 mm Svart LDPE - PCR

20753214

Prisintervall
12,1953 kr - 10,9757 kr

Lagernivåer
1140 I lager
Egenskaper
  • D
    120.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rund rörinsats 34.0 mm Svart LDPE - PCR

20753498

Prisintervall
0,7766 kr - 0,699 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20753610

Prisintervall
1,2819 kr - 1,1537 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 60.0 mm Svart LDPE - PCR

20753672

Prisintervall
1,5864 kr - 1,4277 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rund rörinsats 48.0 mm Svart LDPE - PCR

20753597

Prisintervall
1,1781 kr - 1,0603 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.6 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Rund rörinsats 76.0 mm Svart LDPE - PCR

20753757

Prisintervall
3,5914 kr - 3,2322 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Rund rörinsats 168.3 mm Svart LDPE - PCR

20753337

Prisintervall
18,0506 kr - 16,2455 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    168.3 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rund rörinsats 193.7 mm Svart LDPE - PCR

20753375

Prisintervall
41,2496 kr - 37,1247 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    193.7 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    8.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.9 mm
Rund rörinsats 15.0 mm Svart LDPE - PCR

20753290

Prisintervall
0,364 kr - 0,234 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    15.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 127.0 mm Svart LDPE - PCR

20753238

Prisintervall
12,802 kr - 11,5218 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    127.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
Rund rörinsats 19.0 mm Svart LDPE - PCR

20753368

Prisintervall
0,4984 kr - 0,3204 kr

Lagernivåer
55000 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20753467

Prisintervall
1,0231 kr - 0,6577 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Rund rörinsats 22.0 mm Svart LDPE - PCR

20753405

Prisintervall
0,5329 kr - 0,3426 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20753450

Prisintervall
0,4926 kr - 0,4434 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 32.0 mm Svart LDPE - PCR

20753474

Prisintervall
1,0364 kr - 0,6662 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 150.0 mm Svart LDPE - PCR

20753306

Prisintervall
15,2256 kr - 13,703 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    150.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm