Meny Sök

Runda rörinsatser - multifunktion

I lager

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.

  • Perfekt när estetiken inte är viktigast.
  • Passar tätt in i runda rör, vilket förhindrar kontaminering och ger säkerhet.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
Material: LDPE Färg: Grå, Vit, Svart Serienummer: SRILT

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h h Maximal väggtjocklek D Minimum Wall Thickness Köp
0,7728 kr - 1,2021 kr 2796 I lager
5.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
1,1597 kr - 1,804 kr 2499 I lager
5.0 mm
11.5 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
0,9389 kr - 1,4605 kr 3094 I lager
5.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
42.0 mm
1.0 mm
2,9014 kr - 4,5132 kr 549 I lager
6.0 mm
21.5 mm
3.5 mm
75.0 mm
1.0 mm
0,5943 kr - 0,9244 kr 19700 I lager
5.0 mm
11.5 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
0,7026 kr - 1,093 kr 1800 I lager
5.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
34.0 mm
1.0 mm
1,0586 kr - 1,6467 kr 5800 I lager
5.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 mm
0,6697 kr - 1,0417 kr 13098 I lager
5.0 mm
12.0 mm
3.0 mm
32.0 mm
1.0 mm
0,9884 kr - 1,5375 kr 7899 I lager
5.0 mm
11.5 mm
2.5 mm
43.0 mm
2.0 mm
0,3701 kr - 0,5758 kr 8396 I lager
5.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,7213 kr - 1,122 kr 9349 I lager
5.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
1,3384 kr - 2,082 kr 3669 I lager
5.0 mm
11.5 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
1,2918 kr - 2,0094 kr 3315 I lager
5.0 mm
14.5 mm
3.5 mm
52.0 mm
1.5 mm
2,0429 kr - 3,1779 kr 949 I lager
5.0 mm
20.5 mm
3.5 mm
63.5 mm
1.5 mm
0,2414 kr - 0,3755 kr 12992 I lager
5.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
1,3815 kr - 2,1491 kr 3100 I lager
5.0 mm
14.5 mm
2.7 mm
57.2 mm
1.2 mm
10,8668 kr - 16,9039 kr 150 I lager
6.0 mm
28.0 mm
4.5 mm
108.0 mm
2.0 mm
0,4457 kr - 0,6933 kr 1532 I lager
5.0 mm
11.5 mm
2.5 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,4773 kr - 0,7426 kr 7500 I lager
5.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,32 kr - 0,4978 kr 23498 I lager
5.0 mm
11.5 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
  • av 4
Round Tube Insert 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574086

Prisintervall
1,2021 kr - 0,7728 kr

Lagernivåer
2796 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Round Tube Insert 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20574178

Prisintervall
1,804 kr - 1,1597 kr

Lagernivåer
2499 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Round Tube Insert 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574093

Prisintervall
1,4605 kr - 0,9389 kr

Lagernivåer
3094 I lager
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Round Tube Insert 75.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Black LDPE

20574284

Prisintervall
4,5132 kr - 2,9014 kr

Lagernivåer
549 I lager
Egenskaper
  • D
    75.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
Round Tube Insert 21.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573959

Prisintervall
0,9244 kr - 0,5943 kr

Lagernivåer
19700 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Round Tube Insert 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574055

Prisintervall
1,093 kr - 0,7026 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Round Tube Insert 45.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574147

Prisintervall
1,6467 kr - 1,0586 kr

Lagernivåer
5800 I lager
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Round Tube Insert 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574031

Prisintervall
1,0417 kr - 0,6697 kr

Lagernivåer
13098 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Round Tube Insert 43.0 mm 2.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20574116

Prisintervall
1,5375 kr - 0,9884 kr

Lagernivåer
7899 I lager
Egenskaper
  • D
    43.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20573980

Prisintervall
0,5758 kr - 0,3701 kr

Lagernivåer
8396 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Round Tube Insert 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574062

Prisintervall
1,122 kr - 0,7213 kr

Lagernivåer
9349 I lager
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Round Tube Insert 50.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Black LDPE

20574185

Prisintervall
2,082 kr - 1,3384 kr

Lagernivåer
3669 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.5 mm
Round Tube Insert 52.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Black LDPE

20574208

Prisintervall
2,0094 kr - 1,2918 kr

Lagernivåer
3315 I lager
Egenskaper
  • D
    52.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
Round Tube Insert 63.5 mm 1.5 mm 3.5 mm Black LDPE

20574253

Prisintervall
3,1779 kr - 2,0429 kr

Lagernivåer
949 I lager
Egenskaper
  • D
    63.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
Round Tube Insert 16.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573911

Prisintervall
0,3755 kr - 0,2414 kr

Lagernivåer
12992 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Round Tube Insert 57.2 mm 1.2 mm 2.7 mm Black LDPE

20574222

Prisintervall
2,1491 kr - 1,3815 kr

Lagernivåer
3100 I lager
Egenskaper
  • D
    57.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.7 mm
Round Tube Insert 108.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Black LDPE

20574420

Prisintervall
16,9039 kr - 10,8668 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • D
    108.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.5 mm
Round Tube Insert 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20574017

Prisintervall
0,6933 kr - 0,4457 kr

Lagernivåer
1532 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Round Tube Insert 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574000

Prisintervall
0,7426 kr - 0,4773 kr

Lagernivåer
7500 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Round Tube Insert 18.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573928

Prisintervall
0,4978 kr - 0,32 kr

Lagernivåer
23498 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm