Meny Sök

Runda rörinsatser - multifunktion

I lager

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.

  • Perfekt när estetiken inte är viktigast.
  • Passar tätt in i runda rör, vilket förhindrar kontaminering och ger säkerhet.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
Material: LDPE Färg: Grå, Vit, Svart Serienummer: SRILT

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h h Maximal väggtjocklek D Minimum Wall Thickness Köp
0,2182 kr - 0,3395 kr 122500 I lager
3.5 mm
11.0 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,2352 kr - 0,3659 kr 29000 I lager
3.0 mm
13.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
0,9884 kr - 1,5375 kr 7899 I lager
5.0 mm
11.5 mm
2.5 mm
43.0 mm
2.0 mm
1,7313 kr - 2,6932 kr 2070 I lager
5.0 mm
21.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1,3815 kr - 2,1491 kr 3100 I lager
5.0 mm
14.5 mm
2.7 mm
57.2 mm
1.2 mm
3,1923 kr - 4,9659 kr 2220 I lager
6.0 mm
21.5 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
1,3969 kr - 2,173 kr 9100 I lager
5.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
2,0429 kr - 3,1779 kr 949 I lager
5.0 mm
20.5 mm
3.5 mm
63.5 mm
1.5 mm
3,312 kr - 5,152 kr 374 I lager
4.0 mm
21.0 mm
3.0 mm
80.0 mm
1.5 mm
1,3384 kr - 2,082 kr 3669 I lager
5.0 mm
11.5 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
1,0586 kr - 1,6467 kr 5800 I lager
5.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 mm
2,76 kr - 4,2934 kr 405 I lager
5.0 mm
21.0 mm
3.5 mm
70.0 mm
1.5 mm
1,1597 kr - 1,804 kr 2499 I lager
5.0 mm
11.5 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
1,2918 kr - 2,0094 kr 3315 I lager
5.0 mm
14.5 mm
3.5 mm
52.0 mm
1.5 mm
0,2108 kr - 0,3278 kr 147600 I lager
3.5 mm
11.0 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
1,0658 kr - 1,6579 kr 3440 I lager
5.0 mm
11.5 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
1,2474 kr - 1,9404 kr 4119 I lager
5.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
50.8 mm
1.2 mm
0,2414 kr - 0,3755 kr 12992 I lager
5.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,9389 kr - 1,4605 kr 3094 I lager
5.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
42.0 mm
1.0 mm
5,8523 kr - 9,1036 kr 333 I lager
6.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
  • av 4
Round Tube Insert 12.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573874

Prisintervall
0,3395 kr - 0,2182 kr

Lagernivåer
122500 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Round Tube Insert 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573904

Prisintervall
0,3659 kr - 0,2352 kr

Lagernivåer
29000 I lager
Egenskaper
  • D
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Round Tube Insert 43.0 mm 2.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20574116

Prisintervall
1,5375 kr - 0,9884 kr

Lagernivåer
7899 I lager
Egenskaper
  • D
    43.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Round Tube Insert 60.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574246

Prisintervall
2,6932 kr - 1,7313 kr

Lagernivåer
2070 I lager
Egenskaper
  • D
    60.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Round Tube Insert 57.2 mm 1.2 mm 2.7 mm Black LDPE

20574222

Prisintervall
2,1491 kr - 1,3815 kr

Lagernivåer
3100 I lager
Egenskaper
  • D
    57.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.7 mm
Round Tube Insert 76.0 mm 1.6 mm 4.0 mm Black LDPE

20574307

Prisintervall
4,9659 kr - 3,1923 kr

Lagernivåer
2220 I lager
Egenskaper
  • D
    76.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
Round Tube Insert 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574130

Prisintervall
2,173 kr - 1,3969 kr

Lagernivåer
9100 I lager
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Round Tube Insert 63.5 mm 1.5 mm 3.5 mm Black LDPE

20574253

Prisintervall
3,1779 kr - 2,0429 kr

Lagernivåer
949 I lager
Egenskaper
  • D
    63.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
Round Tube Insert 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Black LDPE

20574321

Prisintervall
5,152 kr - 3,312 kr

Lagernivåer
374 I lager
Egenskaper
  • D
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Round Tube Insert 50.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Black LDPE

20574185

Prisintervall
2,082 kr - 1,3384 kr

Lagernivåer
3669 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.5 mm
Round Tube Insert 45.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574147

Prisintervall
1,6467 kr - 1,0586 kr

Lagernivåer
5800 I lager
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Round Tube Insert 70.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Black LDPE

20574277

Prisintervall
4,2934 kr - 2,76 kr

Lagernivåer
405 I lager
Egenskaper
  • D
    70.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
Round Tube Insert 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20574178

Prisintervall
1,804 kr - 1,1597 kr

Lagernivåer
2499 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Round Tube Insert 52.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Black LDPE

20574208

Prisintervall
2,0094 kr - 1,2918 kr

Lagernivåer
3315 I lager
Egenskaper
  • D
    52.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
Round Tube Insert 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573867

Prisintervall
0,3278 kr - 0,2108 kr

Lagernivåer
147600 I lager
Egenskaper
  • D
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Round Tube Insert 48.0 mm 1.2 mm 3.6 mm Black LDPE

20574154

Prisintervall
1,6579 kr - 1,0658 kr

Lagernivåer
3440 I lager
Egenskaper
  • D
    48.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.6 mm
Round Tube Insert 50.8 mm 1.2 mm 3.0 mm Black LDPE

20574192

Prisintervall
1,9404 kr - 1,2474 kr

Lagernivåer
4119 I lager
Egenskaper
  • D
    50.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Round Tube Insert 16.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573911

Prisintervall
0,3755 kr - 0,2414 kr

Lagernivåer
12992 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Round Tube Insert 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574093

Prisintervall
1,4605 kr - 0,9389 kr

Lagernivåer
3094 I lager
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Round Tube Insert 90.0 mm 1.5 mm 5.0 mm Black LDPE

20574369

Prisintervall
9,1036 kr - 5,8523 kr

Lagernivåer
333 I lager
Egenskaper
  • D
    90.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm