Meny Sök

Runda rörinsatser - multifunktion

I lager

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.

  • Perfekt när estetiken inte är viktigast.
  • Passar tätt in i runda rör, vilket förhindrar kontaminering och ger säkerhet.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
Material: LDPE Färg: Grå, Vit, Svart Serienummer: SRILT

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h h Maximal väggtjocklek D Minimum Wall Thickness Köp
0,7026 kr - 1,093 kr 1800 I lager
5.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
34.0 mm
1.0 mm
2,9014 kr - 4,5132 kr 549 I lager
6.0 mm
21.5 mm
3.5 mm
75.0 mm
1.0 mm
10,8554 kr - 16,8862 kr 15 I lager
6.0 mm
29.0 mm
4.0 mm
105.0 mm
2.0 mm
1,3887 kr - 2,1603 kr 6100 I lager
5.0 mm
11.5 mm
3.2 mm
44.5 mm
1.2 mm
2,9493 kr - 5,4617 kr 17992 I lager
5.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
13,7744 kr - 15,3049 kr 176 I lager
6.0 mm
34.0 mm
6.5 mm
150.0 mm
2.0 mm
11,5818 kr - 12,8687 kr 2358 I lager
6.0 mm
33.0 mm
4.0 mm
127.0 mm
2.0 mm
1,1122 kr - 1,7302 kr 3029 I lager
5.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
  • av 4
Round Tube Insert 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574055

Prisintervall
1,093 kr - 0,7026 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Round Tube Insert 75.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Black LDPE

20574284

Prisintervall
4,5132 kr - 2,9014 kr

Lagernivåer
549 I lager
Egenskaper
  • D
    75.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
Round Tube Insert 105.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Black LDPE

20574413

Prisintervall
16,8862 kr - 10,8554 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • D
    105.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
Round Tube Insert 44.5 mm 1.2 mm 3.2 mm Black LDPE

20574123

Prisintervall
2,1603 kr - 1,3887 kr

Lagernivåer
6100 I lager
Egenskaper
  • D
    44.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.2 mm
Round Tube Insert 27.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20573997

Prisintervall
5,4617 kr - 2,9493 kr

Lagernivåer
17992 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Round Tube Insert 150.0 mm 2.0 mm 6.5 mm Black LDPE

20574499

Prisintervall
15,3049 kr - 13,7744 kr

Lagernivåer
176 I lager
Egenskaper
  • D
    150.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.5 mm
Round Tube Insert 127.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Black LDPE

20574451

Prisintervall
12,8687 kr - 11,5818 kr

Lagernivåer
2358 I lager
Egenskaper
  • D
    127.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
Round Tube Insert 48.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Black LDPE

20574161

Prisintervall
1,7302 kr - 1,1122 kr

Lagernivåer
3029 I lager
Egenskaper
  • D
    48.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm