Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda rörinsatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på runda rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.
Ett urval olika typer och modeller finns:
Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.
Material: LDPE, ABS, Polyeten Färg: Svart, Grå, Vit, Orange, Gul, Röd, Brun, Blå, Grön Serienummer: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTT, SR1565
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | T2 | H | h | Material | T1 | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,5099 kr - 14,3195 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.5 in
63.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyeten
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
4,553 kr - 19,7601 kr | 400 I lager |
2 in
50.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyeten
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
4,5817 kr - 14,6266 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.5 in
63.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyeten
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
0,8344 kr - 2,5869 kr | 5000 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,3611 kr - 0,4628 kr | 10549 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
3,1167 kr - 9,9396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.654 in
42.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,5942 kr - 2,4889 kr | 1795 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
2,6215 kr - 3,9523 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
2,0682 kr - 2,9414 kr | 233 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,6948 kr - 2,6344 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
3,8626 kr - 16,7638 kr | 1224 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,0247 kr - 1,1272 kr | 600 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
2,7052 kr - 6,597 kr | 773 I lager |
1.654 in
42.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,5759 kr - 0,9371 kr | 2500 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,9235 kr - 1,3511 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
4,8115 kr - 15,3377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.559 in
65.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
7,7846 kr - 14,4004 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.953 in
75.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyeten
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
4,553 kr - 19,7601 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyeten
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
7,5718 kr - 18,0721 kr | 743 I lager |
3 in
76.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyeten
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta