Meny Sök

Välvd Rund rörinsats 18.0 mm Svart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20753986

Tillverkarens artikelnummer:

20753986

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
550 - 5499 1,5178 kr
5500 - 27499 1,0841 kr
27500 + 0,9757 kr
Standardförpackning: 5500

Beställ i flerpack med 550

Totalpris:

834,79 kr

550 x 1,5178 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 18.0 mm
H 12.0 mm
h 8.0 mm
Minsta paneltjocklek 1.0 mm
Maximal paneltjocklek 2.0 mm
Material LDPE - PCR
Färg Svart
Återvunnet innehåll Procentandel % 98%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss