Meny Sök

Välvd Rund rörinsats 20.0 mm Svart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20753993

Tillverkarens artikelnummer:

20753993

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
400 - 3999 2,4253 kr
4000 - 19999 1,7324 kr
20000 + 1,5591 kr
Standardförpackning: 4000

Beställ i flerpack med 400

Totalpris:

970,12 kr

400 x 2,4253 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 20.0 mm
H 15.5 mm
h 9.5 mm
Minsta paneltjocklek 1.0 mm
Maximal paneltjocklek 2.0 mm
Material LDPE - PCR
Färg Svart
Återvunnet innehåll Procentandel % 98%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss