Meny Sök

Sadelbrickor - Nylon

I lager

Sadelbrickor är designade för användning vid montering av rörformade ramkonstruktioner. Brickan passar runda rör och fixerar dem i önskat läge, vilket begränsar överdriven rörelse och vibrationer. Brickan används i möbelmonterings- och byggnadsindustrin för att stödja kanal- och rörmonteringen under installation och applicering och skadar inte målade ytor.

  • Material: Nylon
  • Färg: Svart, naturfärgad


Serienummer: SR1943

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Höjd Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibel rörstorlek Kompatibla gängstorlekar (alla) Total höjd Köp
3,2172 kr - 5,228 kr 5892 I lager
11.0 mm
8.3 mm
28.0 mm
M8
11.0 mm
1,2869 kr - 1,6661 kr 81056 I lager
6.8 mm
5.0 mm
16.0 mm
M5
6.8 mm
2,2406 kr - 4,0934 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0 mm
6.2 mm
22.0 mm
M6
9.0 mm
1,2869 kr - 1,6661 kr 62420 I lager
6.8 mm
5.0 mm
16.0 mm
M5
6.8 mm
9,6518 kr - 17,02 kr 2600 I lager
14.0 mm
10.4 mm
40.0 mm
M10
11.7 mm
2,2406 kr - 4,0934 kr 2100 I lager
9.0 mm
6.2 mm
22.0 mm
M6
9.0 mm
2,5709 kr - 4,6823 kr 22000 I lager
10.0 mm
6.2 mm
25.0 mm
M6
10.0 mm
4,5099 kr - 7,3107 kr 100200 I lager
12.0 mm
8.3 mm
32.0 mm
M8
12.0 mm
1,1576 kr - 1,4937 kr 18220 I lager
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
1,9389 kr - 3,5189 kr 1004 I lager
8.0 mm
5.2 mm
19.0 mm
M5
8.0 mm
1,9389 kr - 3,5189 kr 24400 I lager
8.0 mm
6.2 mm
19.0 mm
M6
8.0 mm
2,3842 kr - 4,3375 kr 7117 I lager
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
1,9389 kr - 3,5189 kr 9343 I lager
8.0 mm
5.2 mm
19.0 mm
M5
8.0 mm
1,014 kr - 1,4147 kr 7004 I lager
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
1,1576 kr - 1,4937 kr 6552 I lager
5.5 mm
4.2 mm
13.0 mm
M4
5.5 mm
2,5709 kr - 4,6823 kr 818 I lager
10.0 mm
6.2 mm
25.0 mm
M6
10.0 mm
  • av 2
Sadelbricka 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon Naturfärgad

10069479

Prisintervall
5,228 kr - 3,2172 kr

Lagernivåer
5892 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon Naturfärgad

10069240

Prisintervall
1,6661 kr - 1,2869 kr

Lagernivåer
81056 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Naturfärgad

10069349

Prisintervall
4,0934 kr - 2,2406 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon Svart

10069257

Prisintervall
1,6661 kr - 1,2869 kr

Lagernivåer
62420 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Svart

10069684

Prisintervall
17,02 kr - 9,6518 kr

Lagernivåer
2600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Svart

10069356

Prisintervall
4,0934 kr - 2,2406 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon Svart

10069400

Prisintervall
4,6823 kr - 2,5709 kr

Lagernivåer
22000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon Svart

10069516

Prisintervall
7,3107 kr - 4,5099 kr

Lagernivåer
100200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Svart

10069233

Prisintervall
1,4937 kr - 1,1576 kr

Lagernivåer
18220 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10069271

Prisintervall
3,5189 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
1004 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon Svart

10069301

Prisintervall
3,5189 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
24400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Svart

10069370

Prisintervall
4,3375 kr - 2,3842 kr

Lagernivåer
7117 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon Svart

10069288

Prisintervall
3,5189 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
9343 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Svart

10069196

Prisintervall
1,4147 kr - 1,014 kr

Lagernivåer
7004 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10069202

Prisintervall
1,4937 kr - 1,1576 kr

Lagernivåer
6552 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon Naturfärgad

10069394

Prisintervall
4,6823 kr - 2,5709 kr

Lagernivåer
818 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm