Meny Sök

SAE flänsskydd Delad fläns 31.8 mm J518-62 6000 LDPE

SAE 6000psi punktsvetsskydd är utformade för att skydda SAE flänsnipplar. Ger maximalt skydd för punktsvetsar på ventiler och pumpar och har en driftstemperatur på -30 °C till +50 °C. Röda, av LDPE-material.
Essentra artikelnummer:

20592110

Tillverkarens artikelnummer:

20592110

100 I lager För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 31.8 mm
d 31.8 mm
h 7.7 mm
Kompatibla flänstyper 3000 PSI
SAE-kod J518-61
Kompatibel rörstorlek 19.0 mm
Klassificering tryckklass (alla) 6000
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 2
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss