Meny Sök

Säkerhetsfästen – KLM

I lager

Dessa säkerhetsfästen (KLM) är hållande gaffelklämmor som säkerställer kopplingens säkerhet och integritet genom att förhindra att sprinten oavsiktligt kommer ur läge.

Mekanismen ser till att fästelementet förblir ordentligt låst till och med vid höga nivåer av vibration eller andra påfrestningar. Fästelementet är tillverkat för att motstå manipulering eller otillåten borttagning, perfekt där säkerhet och trygghet krävs.

Det är lätt att placera och ta bort utan att extra verktyg. Det är även hållbart och beständigt mot extrema miljöförhållanden. Används ofta i tillämpningar som bland annat industriell maskinkonstruktion och maskinutrustning, byggnation samt i fordonsindustrin.

  • Designade för att förhindra att låssprinten oavsiktligt kommer ur läge.
  • Fästelementet förblir ordentligt låst till och med vid höga nivåer av vibration eller andra påfrestningar.
  • Används för industriell maskinkonstruktion och maskinutrustning, i byggnation samt i fordonsindustrin.
Material: Stål Serienummer: SRR3445, SRR3444

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
9 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. h11 Material l2 d2 tol. h11 h2 h1 l1 +0.10 Köp
6,1403 kr - 8,7381 kr 6448 I lager
16.0-18.0
Stål
5.5-6.0
12.0
14.3
24.0
1.35
0,9447 kr - 1,2989 kr 1980 I lager
5.0
Stål
2.5
4.0
5.2
8.4
0.74
0,9447 kr - 1,2989 kr 4521 I lager
4.0
Stål
2.0
3.2
4.3
7.2
0.64
1,8893 kr - 2,4797 kr 3023 I lager
14.0
Stål
5.5
10.0
12.2
20.0
1.25
1,2989 kr - 1,6532 kr 11573 I lager
12.0
Stål
5.5
9.0
10.5
18.0
1.15
0,9447 kr - 1,2989 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
Stål
3.5
6.0
7.4
11.9
0.94
1,2989 kr - 1,6532 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
Stål
4.5
8.0
9.5
16.3
1.05
0,7085 kr - 0,9447 kr 31215 I lager
6.0
Stål
3.0
5.0
6.8
11.25
0.74
7,2031 kr - 11,9264 kr 291 I lager
20.0-25.0
Stål
5.5-6.5
16.0-18.0
19.0
34.0
1.80
Säkerhetsfäste 16.0-18.0 24.0 22.7 Stål

20212582

Prisintervall
8,7381 kr - 6,1403 kr

Lagernivåer
6448 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    16.0-18.0
  • d2 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    14.3
  • l1 +0.10
    1.35
Säkerhetsfäste 5.0 8.4 7.5 Stål

20212520

Prisintervall
1,2989 kr - 0,9447 kr

Lagernivåer
1980 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.4
  • h2
    5.2
  • l1 +0.10
    0.74
Säkerhetsfäste 4.0 7.2 6.6 Stål

20212513

Prisintervall
1,2989 kr - 0,9447 kr

Lagernivåer
4521 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2 tol. h11
    3.2
  • h1
    7.2
  • h2
    4.3
  • l1 +0.10
    0.64
Säkerhetsfäste 14.0 20.0 19.2 Stål

20212575

Prisintervall
2,4797 kr - 1,8893 kr

Lagernivåer
3023 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    12.2
  • l1 +0.10
    1.25
Säkerhetsfäste 12.0 18.0 16.8 Stål

20212568

Prisintervall
1,6532 kr - 1,2989 kr

Lagernivåer
11573 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2 tol. h11
    9.0
  • h1
    18.0
  • h2
    10.5
  • l1 +0.10
    1.15
Säkerhetsfäste 8.0 11.9 11.5 Stål

20212544

Prisintervall
1,2989 kr - 0,9447 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2 tol. h11
    6.0
  • h1
    11.9
  • h2
    7.4
  • l1 +0.10
    0.94
Säkerhetsfäste 10.0 16.3 15.5 Stål

20212551

Prisintervall
1,6532 kr - 1,2989 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.3
  • h2
    9.5
  • l1 +0.10
    1.05
Säkerhetsfäste 6.0 11.25 10.6 Stål

20212537

Prisintervall
0,9447 kr - 0,7085 kr

Lagernivåer
31215 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2 tol. h11
    5.0
  • h1
    11.25
  • h2
    6.8
  • l1 +0.10
    0.74
Säkerhetsfäste 20.0-25.0 34.0 34.0 Stål

20212599

Prisintervall
11,9264 kr - 7,2031 kr

Lagernivåer
291 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    20.0-25.0
  • d2 tol. h11
    16.0-18.0
  • h1
    34.0
  • h2
    19.0
  • l1 +0.10
    1.80