Meny Sök

Säkringskåpa 20.1 mm (W) PVC Transparent blå

Post fit fuse cover for PCB mounted standard cartridge fuse
Essentra artikelnummer:

10411513

Tillverkarens artikelnummer:

840620

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 6,3469 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

6 346,90 kr

1000 x 6,3469 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Transparent blå
Allt material Mjuk polyvinylklorid
Invändigt djup 6.1 mm
Inre höjd 9.9 mm
Total höjd 12.7 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss