Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.
Serienummer: SR5495
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total diameter | Typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,4223 kr - 25,4223 kr | 56 I lager |
6-32
|
|
1
|
|
||
| 50,8445 kr - 50,8445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8-32
|
|
1
|
|
||
| 47,3974 kr - 47,3974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8-32
|
|
2
|
|
||
| 50,7118 kr - 50,7118 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8-32
|
|
2
|
|
||
| 30,5929 kr - 30,5929 kr | 7656 I lager |
6-32
|
|
2
|
|
||
| 43,7703 kr - 43,7703 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6-32
|
|
2
|
|
||
| 35,3326 kr - 36,1944 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10-32
|
|
1
|
|
||
| 56,5897 kr - 56,5897 kr | 26 I lager |
1/4-20
|
|
1
|
|
||
| 62,6221 kr - 62,6221 kr | 1669 I lager |
M6
|
|
3
|
|
||
| 41,1184 kr - 41,1184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10-32
|
|
2
|
|
||
| 14,3681 kr - 28,5358 kr | 55 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,884 kr - 25,4554 kr | 175 I lager |
M6
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 43,1248 kr - 104,0502 kr | 176 I lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 25,6728 kr - 25,6728 kr | 1400 I lager |
M4
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 143,0675 kr - 216,3584 kr | 35 I lager |
M10
|
|
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 14,3497 kr - 28,3523 kr | 595 I lager |
M8
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 17,9818 kr - 39,4284 kr | 195 I lager |
M8
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6,8064 kr - 13,1603 kr | 1160 I lager |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 31,1586 kr - 31,1586 kr | 258 I lager |
M6
|
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 209,0379 kr - 294,8877 kr | 16 I lager |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta