Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.
Serienummer: SR5495
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total diameter | Typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,7118 kr - 50,7118 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8-32
|
|
2
|
|
||
| 50,8445 kr - 50,8445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8-32
|
|
1
|
|
||
| 47,3974 kr - 47,3974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8-32
|
|
2
|
|
||
| 43,7703 kr - 43,7703 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6-32
|
|
2
|
|
||
| 41,1184 kr - 41,1184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10-32
|
|
2
|
|
||
| 11,6208 kr - 28,0901 kr | 751 I lager |
M6
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 35,5138 kr - 84,2573 kr | 68 I lager |
M8
|
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 6,4752 kr - 11,9674 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15,0865 kr - 34,0804 kr | 39 I lager |
M8
|
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 7,1554 kr - 12,767 kr | 4953 I lager |
M6
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 17,9818 kr - 39,4284 kr | 195 I lager |
M8
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 37,2368 kr - 37,2368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 26,5074 kr - 61,8691 kr | 2920 I lager |
M8
|
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 10,3395 kr - 20,1074 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 143,0675 kr - 216,3584 kr | 35 I lager |
M10
|
|
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 26,9497 kr - 65,0674 kr | 40 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6,8064 kr - 13,1603 kr | 1160 I lager |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,884 kr - 25,4554 kr | 175 I lager |
M6
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 39,0334 kr - 101,2844 kr | 23 I lager |
M10
|
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 7,1748 kr - 14,1958 kr | 38 I lager |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta