Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.
Serienummer: SR5495
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total diameter | Typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,3379 kr - 18,3379 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 21,5782 kr - 42,8758 kr | 5941 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 7,4682 kr - 10,2241 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 56,639 kr - 56,639 kr | 26 I lager |
M8
|
|
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 11,4033 kr - 14,6283 kr | 98 I lager |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hona mot hona
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 18,4022 kr - 32,7565 kr | 45 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,0875 kr - 16,2013 kr | 285 I lager |
M4
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 62,2361 kr - 62,2361 kr | 59 I lager |
M8
|
|
|
4.173 in
106.0 mm
|
||
| 15,677 kr - 15,677 kr | 8366 I lager |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 42,7176 kr - 81,0721 kr | 43 I lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 26,2419 kr - 26,2419 kr | 69 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,0169 kr - 16,6469 kr | 282 I lager |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 198,2488 kr - 252,8245 kr | 5 I lager |
M10
|
|
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
| 32,3502 kr - 73,1025 kr | 6 I lager |
M8
|
|
|
4.37 in
111.0 mm
|
||
| 31,1443 kr - 31,1443 kr | 88 I lager |
M6
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 7,2224 kr - 13,1603 kr | 207 I lager |
M4
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 195,5825 kr - 354,3843 kr | 10 I lager |
M16
|
|
|
5.591 in
142.0 mm
|
||
| 170,1336 kr - 212,1115 kr | 13 I lager |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 68,7245 kr - 68,7245 kr | 59 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 22,8076 kr - 22,8076 kr | 299 I lager |
M6
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta