Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.
Serienummer: SR5495
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total diameter | Typ | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50,7118 kr - 50,7118 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8-32
|
|
2
|
|
||
56,5897 kr - 56,5897 kr | 26 I lager |
1/4-20
|
|
1
|
|
||
47,3974 kr - 47,3974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8-32
|
|
2
|
|
||
43,7703 kr - 43,7703 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6-32
|
|
2
|
|
||
30,5929 kr - 30,5929 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6-32
|
|
2
|
|
||
62,6221 kr - 62,6221 kr | 1669 I lager |
M6
|
|
3
|
|
||
35,3326 kr - 36,1944 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10-32
|
|
1
|
|
||
50,8445 kr - 50,8445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8-32
|
|
1
|
|
||
25,4223 kr - 25,4223 kr | 81 I lager |
6-32
|
|
1
|
|
||
41,1184 kr - 41,1184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10-32
|
|
2
|
|
||
7,5501 kr - 14,6283 kr | 3577 I lager |
M4
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
6,0696 kr - 10,3945 kr | 681 I lager |
M4
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
11,5764 kr - 17,4465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
17,297 kr - 42,5219 kr | 222 I lager |
M8
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
28,3494 kr - 75,829 kr | 216 I lager |
M8
|
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
82,1195 kr - 152,1036 kr | 32 I lager |
M10
|
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
5,9946 kr - 9,5032 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
28,3494 kr - 53,8209 kr | 33 I lager |
M8
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
11,9448 kr - 19,937 kr | 85 I lager |
M5
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
35,5138 kr - 84,2573 kr | 68 I lager |
M8
|
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta