Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.
Serienummer: SR5495
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total diameter | Typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,1825 kr - 110,1825 kr | 4 I lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1
|
4.961 in
126.0 mm
|
||
| 167,8862 kr - 167,8862 kr | 48 I lager |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
| 17,8159 kr - 43,7975 kr | 198 I lager |
M8
|
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 84,5831 kr - 156,6668 kr | 32 I lager |
M10
|
|
2
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 7,37 kr - 13,15 kr | 4913 I lager |
M6
|
|
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,9761 kr - 23,1408 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 37,9276 kr - 78,1444 kr | 11 I lager |
M10
|
|
3
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 7,0106 kr - 13,5551 kr | 280 I lager |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 44,4186 kr - 107,1717 kr | 176 I lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 214,1614 kr - 341,3619 kr | 40 I lager |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 38,7997 kr - 38,7997 kr | 376 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 32,0933 kr - 32,0933 kr | 258 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 14,7992 kr - 29,3918 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 215,3091 kr - 303,7343 kr | 16 I lager |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 89,9768 kr - 126,9678 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 9,9467 kr - 20,8727 kr | 70 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 39,8321 kr - 39,8321 kr | 200 I lager |
M6
|
|
2
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 8,5084 kr - 17,7404 kr | 2415 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 27,7582 kr - 67,0194 kr | 40 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 40,2044 kr - 104,323 kr | 23 I lager |
M10
|
|
3
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta