Meny Sök

Sandwich- och bultmontering

I lager

Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.

Serienummer: SR5495

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Total diameter Typ Total höjd Köp
11,9694 kr - 28,9328 kr 1031 I lager
M6
2
40.0 mm
36,5792 kr - 86,7851 kr 62 I lager
M8
2
78.0 mm
6,2517 kr - 10,7063 kr 321 I lager
M4
3
20.0 mm
17,8159 kr - 43,7975 kr 198 I lager
M8
2
50.0 mm
13,8667 kr - 34,8058 kr 35 I lager
M6
2
50.0 mm
15,5391 kr - 35,1028 kr 38 I lager
M8
3
55.0 mm
147,3595 kr - 222,8492 kr 35 I lager
M10
3
113.0 mm
8,129 kr - 16,7143 kr 584 I lager
M6
20.0 mm
5
20.0 mm
24,5388 kr - 52,1817 kr 1032 I lager
M8
40.0 mm
5
40.0 mm
40,3104 kr - 40,3104 kr 260 I lager
M4
2
45.0 mm
10,6497 kr - 20,7106 kr 70 I lager
M6
3
40.0 mm
11,9236 kr - 17,9699 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
2
30.0 mm
29,1999 kr - 55,4355 kr 53 I lager
M8
2
60.0 mm
204,4472 kr - 376,2487 kr 22 I lager
M16
2
96.0 mm
9,8275 kr - 15,4317 kr 42 I lager
M6
3
40.0 mm
167,8862 kr - 167,8862 kr 48 I lager
M10
60.0 mm
1
146.0 mm
19,7132 kr - 49,738 kr 2840 I lager
M8
2
55.0 mm
206,9744 kr - 260,3688 kr 5 I lager
M10
2
113.0 mm
7,7495 kr - 13,7981 kr 401 I lager
M6
3
35.0 mm
6,2517 kr - 11,2599 kr 1195 I lager
M4
3
25.0 mm
  • av 7
Vibrationsfäste 25.0 mm 20.0 mm Stål; gummi

10282229

Prisintervall
28,9328 kr - 11,9694 kr

Lagernivåer
1031 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016930090
Vibrationsfäste 40.0 mm 45.0 mm Stål; gummi

10282304

Prisintervall
86,7851 kr - 36,5792 kr

Lagernivåer
62 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    78.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 15.0 mm 10.0 mm Stål; gummi

10282380

Prisintervall
10,7063 kr - 6,2517 kr

Lagernivåer
321 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    20.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016930090
Vibrationsfäste 30.0 mm 25.0 mm Stål; gummi

10282250

Prisintervall
43,7975 kr - 17,8159 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    50.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 25.0 mm 30.0 mm Stål; gummi

10282243

Prisintervall
34,8058 kr - 13,8667 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    50.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 30.0 mm 30.0 mm Stål; gummi

10282489

Prisintervall
35,1028 kr - 15,5391 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    55.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 70.0 mm 70.0 mm Stål; gummi

10282564

Prisintervall
222,8492 kr - 147,3595 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    113.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 20.0 mm 20.0 mm Stål; gummi

10282649

Prisintervall
16,7143 kr - 8,129 kr

Lagernivåer
584 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    20.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 40.0 mm 40.0 mm Stål; gummi

10282724

Prisintervall
52,1817 kr - 24,5388 kr

Lagernivåer
1032 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Total diameter
    40.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 30.0 mm Stål; gummi

10170441

Prisintervall
40,3104 kr - 40,3104 kr

Lagernivåer
260 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    45.0 mm
  • Allt material
    Naturgummi/stål
  • Commodity Code
    7326909890
Vibrationsfäste 25.0 mm 20.0 mm Stål; gummi

10282441

Prisintervall
20,7106 kr - 10,6497 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016930090
Vibrationsfäste 20.0 mm 15.0 mm Stål; gummi

10282199

Prisintervall
17,9699 kr - 11,9236 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M5
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 30.0 mm 35.0 mm Stål; gummi

10282274

Prisintervall
55,4355 kr - 29,1999 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    60.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 100.0 mm 50.0 mm Stål; gummi

10282359

Prisintervall
376,2487 kr - 204,4472 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M16
  • Total höjd
    96.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 20.0 mm 25.0 mm Stål; gummi

10282434

Prisintervall
15,4317 kr - 9,8275 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 60.0 mm 60.0 mm Stål; gummi

10281895

Prisintervall
167,8862 kr - 167,8862 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    146.0 mm
  • Total diameter
    60.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 30.0 mm 30.0 mm Stål; gummi

10282267

Prisintervall
49,738 kr - 19,7132 kr

Lagernivåer
2840 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    55.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016930090
Vibrationsfäste 70.0 mm 70.0 mm Stål; gummi

10282342

Prisintervall
260,3688 kr - 206,9744 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    113.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 20.0 mm 20.0 mm Stål; gummi

10282427

Prisintervall
13,7981 kr - 7,7495 kr

Lagernivåer
401 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 15.0 mm 15.0 mm Stål; gummi

10282397

Prisintervall
11,2599 kr - 6,2517 kr

Lagernivåer
1195 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016930090