Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.
Serienummer: SR5495
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total diameter | Typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,0514 kr - 87,3521 kr | 20 I lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 38,3539 kr - 38,3539 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 18,5213 kr - 40,6113 kr | 175 I lager |
M8
|
|
3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 176,2148 kr - 364,4757 kr | 16 I lager |
M16
|
|
3
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 8,5084 kr - 17,7404 kr | 2415 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 27,7818 kr - 46,4978 kr | 50 I lager |
M8
|
|
3
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 6,9334 kr - 10,6523 kr | 7973 I lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 39,8321 kr - 39,8321 kr | 200 I lager |
M6
|
|
2
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 27,7582 kr - 67,0194 kr | 40 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 71,8276 kr - 145,0963 kr | 20 I lager |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 26,443 kr - 26,443 kr | 900 I lager |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 25,4053 kr - 52,4382 kr | 20 I lager |
M8
|
|
3
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 11,2105 kr - 26,2191 kr | 35 I lager |
M6
|
|
3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,3471 kr - 11,4894 kr | 696 I lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 12,3031 kr - 20,5351 kr | 85 I lager |
M5
|
|
2
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 43,9991 kr - 101,2447 kr | 26 I lager |
M10
|
|
2
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 6,6695 kr - 12,3265 kr | 84 I lager |
M4
|
|
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 14,7802 kr - 29,2028 kr | 940 I lager |
M8
|
|
3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 40,2044 kr - 104,323 kr | 23 I lager |
M10
|
|
3
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 7,3901 kr - 14,6216 kr | 38 I lager |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta