Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.
Serienummer: SR5495
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total diameter | Typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6695 kr - 12,3265 kr | 84 I lager |
M4
|
|
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,1744 kr - 9,2617 kr | 70 I lager |
M4
|
|
3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 15,5391 kr - 35,1028 kr | 38 I lager |
M8
|
|
3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 147,3595 kr - 222,8492 kr | 35 I lager |
M10
|
|
3
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 8,129 kr - 16,7143 kr | 584 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 24,5388 kr - 52,1817 kr | 1032 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 40,3104 kr - 40,3104 kr | 260 I lager |
M4
|
|
2
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 27,7582 kr - 67,0194 kr | 40 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 110,1825 kr - 110,1825 kr | 4 I lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1
|
4.961 in
126.0 mm
|
||
| 176,2148 kr - 364,4757 kr | 16 I lager |
M16
|
|
3
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 8,5084 kr - 17,7404 kr | 2415 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 18,5213 kr - 40,6113 kr | 175 I lager |
M8
|
|
3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 27,7818 kr - 46,4978 kr | 50 I lager |
M8
|
|
3
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 6,9334 kr - 10,6523 kr | 7973 I lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,9045 kr - 18,78 kr | 556 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 35,0514 kr - 87,3521 kr | 20 I lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 38,3539 kr - 38,3539 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 204,4472 kr - 376,2487 kr | 22 I lager |
M16
|
|
2
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 9,8275 kr - 15,4317 kr | 42 I lager |
M6
|
|
3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 23,4919 kr - 23,4919 kr | 319 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta