Meny Sök

Sandwich- och bultmontering

I lager

Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.

Serienummer: SR5495

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
126 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Total diameter Typ Total höjd Köp
12,726 kr - 31,3015 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
45.0 mm
28,3494 kr - 53,8209 kr 33 I lager
M8
60.0 mm
17,297 kr - 42,5219 kr 222 I lager
M8
50.0 mm
82,1195 kr - 152,1036 kr 32 I lager
M10
103.0 mm
11,9448 kr - 19,937 kr 85 I lager
M5
35.0 mm
11,6273 kr - 22,4668 kr 90 I lager
M5
40.0 mm
24,9242 kr - 68,6065 kr 21 I lager
M8
68.0 mm
5,9946 kr - 8,9919 kr 140 I lager
M4
16.0 mm
13,4629 kr - 33,792 kr 70 I lager
M6
50.0 mm
42,8102 kr - 109,5293 kr 55 I lager
M10
88.0 mm
200,946 kr - 252,7852 kr 5 I lager
M10
113.0 mm
19,1391 kr - 48,2893 kr 4900 I lager
M8
55.0 mm
106,9733 kr - 106,9733 kr 4 I lager
M10
126.0 mm
28,3494 kr - 75,829 kr 216 I lager
M8
73.0 mm
5,9946 kr - 9,5032 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
21.0 mm
11,6208 kr - 28,0901 kr 1475 I lager
M6
40.0 mm
35,5138 kr - 84,2573 kr 68 I lager
M8
78.0 mm
6,0696 kr - 10,3945 kr 681 I lager
M4
20.0 mm
9,7787 kr - 21,877 kr 67 I lager
M6
45.0 mm
36,823 kr - 75,8683 kr 11 I lager
M10
83.0 mm
  • av 7
Vibrationsfäste Rund M6 25.0 mm 20.0 mm Stål; gummi

10282236

Prisintervall
31,3015 kr - 12,726 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Form
    Rund
  • Monteringsmetod
    Threaded
  • Gängstorlek
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
Vibrationsfäste Rund M8 30.0 mm 30.0 mm Stål; gummi

10282274

Prisintervall
53,8209 kr - 28,3494 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • Form
    Rund
  • Monteringsmetod
    Threaded
  • Gängstorlek
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
Vibrationsfäste Rund M8 30.0 mm 30.0 mm Stål; gummi

10282250

Prisintervall
42,5219 kr - 17,297 kr

Lagernivåer
222 I lager
Egenskaper
  • Form
    Rund
  • Monteringsmetod
    Threaded
  • Gängstorlek
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
Vibrationsfäste Rund M10 60.0 mm 50.0 mm Stål; gummi

10282335

Prisintervall
152,1036 kr - 82,1195 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Form
    Rund
  • Monteringsmetod
    Threaded
  • Gängstorlek
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
Vibrationsfäste Rund M5 20.0 mm 15.0 mm Stål; gummi

10282205

Prisintervall
19,937 kr - 11,9448 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • Form
    Rund
  • Monteringsmetod
    Threaded
  • Gängstorlek
    M5
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
Vibrationsfäste Rund M5 20.0 mm 20.0 mm Stål; gummi

10282212

Prisintervall
22,4668 kr - 11,6273 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Form
    Rund
  • Monteringsmetod
    Threaded
  • Gängstorlek
    M5
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
Vibrationsfäste Rund M8 40.0 mm 35.0 mm Stål; gummi

10282281

Prisintervall
68,6065 kr - 24,9242 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Form
    Rund
  • Monteringsmetod
    Threaded
  • Gängstorlek
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
Vibrationsfäste Rund M4 10.0 mm 50.0 mm Stål; gummi

10282366

Prisintervall
8,9919 kr - 5,9946 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • Form
    Rund
  • Monteringsmetod
    Threaded
  • Gängstorlek
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Total höjd
    16.0 mm
Vibrationsfäste Rund M6 Stål; gummi

10282243

Prisintervall
33,792 kr - 13,4629 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Form
    Rund
  • Monteringsmetod
    Threaded
  • Gängstorlek
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
Vibrationsfäste Rund M10 50.0 mm 45.0 mm Stål; gummi

10282328

Prisintervall
109,5293 kr - 42,8102 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • Form
    Rund
  • Monteringsmetod
    Threaded
  • Gängstorlek
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
Vibrationsfäste Rund M10 70.0 mm 60.0 mm Stål; gummi

10282342

Prisintervall
252,7852 kr - 200,946 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Form
    Rund
  • Monteringsmetod
    Threaded
  • Gängstorlek
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
Vibrationsfäste Rund M8 30.0 mm 25.0 mm Stål; gummi

10282267

Prisintervall
48,2893 kr - 19,1391 kr

Lagernivåer
4900 I lager
Egenskaper
  • Form
    Rund
  • Monteringsmetod
    Threaded
  • Gängstorlek
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
Vibrationsfäste Rund M10 50.0 mm 20.0 mm Stål; gummi

10281888

Prisintervall
106,9733 kr - 106,9733 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Form
    Rund
  • Monteringsmetod
    Threaded
  • Gängstorlek
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
  • Total höjd
    126.0 mm
Vibrationsfäste Rund M8 40.0 mm 35.0 mm Stål; gummi

10282298

Prisintervall
75,829 kr - 28,3494 kr

Lagernivåer
216 I lager
Egenskaper
  • Form
    Rund
  • Monteringsmetod
    Threaded
  • Gängstorlek
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
Vibrationsfäste Rund M4 10.0 mm 10.0 mm Stål; gummi

10282373

Prisintervall
9,5032 kr - 5,9946 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Form
    Rund
  • Monteringsmetod
    Threaded
  • Gängstorlek
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Total höjd
    21.0 mm
Vibrationsfäste Rund M6 Stål; gummi

10282229

Prisintervall
28,0901 kr - 11,6208 kr

Lagernivåer
1475 I lager
Egenskaper
  • Form
    Rund
  • Monteringsmetod
    Threaded
  • Gängstorlek
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
Vibrationsfäste Rund M8 40.0 mm 40.0 mm Stål; gummi

10282304

Prisintervall
84,2573 kr - 35,5138 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • Form
    Rund
  • Monteringsmetod
    Threaded
  • Gängstorlek
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
Vibrationsfäste Rund M4 15.0 mm 15.0 mm Stål; gummi

10282380

Prisintervall
10,3945 kr - 6,0696 kr

Lagernivåer
681 I lager
Egenskaper
  • Form
    Rund
  • Monteringsmetod
    Threaded
  • Gängstorlek
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
  • Total höjd
    20.0 mm
Vibrationsfäste Rund M6 25.0 mm 20.0 mm Stål; gummi

10282458

Prisintervall
21,877 kr - 9,7787 kr

Lagernivåer
67 I lager
Egenskaper
  • Form
    Rund
  • Monteringsmetod
    Threaded
  • Gängstorlek
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Total höjd
    45.0 mm
Vibrationsfäste Rund M10 50.0 mm 45.0 mm Stål; gummi

10282533

Prisintervall
75,8683 kr - 36,823 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Form
    Rund
  • Monteringsmetod
    Threaded
  • Gängstorlek
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
  • Total höjd
    83.0 mm