Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.
Serienummer: SR5495
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total diameter | Typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,4864 kr - 29,4864 kr | 105 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 16,2013 kr - 16,2013 kr | 161 I lager |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 22,2256 kr - 44,1621 kr | 5941 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 204,1963 kr - 260,4093 kr | 5 I lager |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
| 32,0786 kr - 32,0786 kr | 88 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 58,3382 kr - 58,3382 kr | 26 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 44,0946 kr - 112,8152 kr | 55 I lager |
M10
|
|
2
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 43,9991 kr - 101,2447 kr | 26 I lager |
M10
|
|
2
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 6,2517 kr - 11,2599 kr | 1195 I lager |
M4
|
|
3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,2517 kr - 10,7063 kr | 321 I lager |
M4
|
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 58,2874 kr - 58,2874 kr | 26 I lager |
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
|
||
| 36,3926 kr - 37,2802 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| 64,5008 kr - 64,5008 kr | 1669 I lager |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
||
| 31,5107 kr - 31,5107 kr | 7156 I lager |
|
|
2
|
|
||
| 52,2332 kr - 52,2332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2
|
|
||
| 45,0834 kr - 45,0834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2
|
|
||
| 20,0026 kr - 38,3836 kr | 21 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 16,1473 kr - 16,1473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 37,776 kr - 37,776 kr | 1041 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 201,4499 kr - 365,0158 kr | 6 I lager |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
1
|
5.591 in
142.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta