Meny Sök

Sandwich- och bultmontering

I lager

Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.

Serienummer: SR5495

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Total diameter Typ Total höjd Köp
8,149 kr - 17,4974 kr 1499 I lager
M5
15.0 mm
1
35.0 mm
18,9543 kr - 33,7392 kr 45 I lager
M8
30.0 mm
4
25.0 mm
42,352 kr - 42,352 kr Fråga angående leveranstidhär
2
26,1849 kr - 26,1849 kr 56 I lager
11.1 mm
1
52,3699 kr - 52,3699 kr Fråga angående leveranstidhär
14.3 mm
1
48,8194 kr - 48,8194 kr Fråga angående leveranstidhär
2
  • av 7
Vibrationsfäste 15.0 mm 15.0 mm Stål; gummi

10281734

Prisintervall
17,4974 kr - 8,149 kr

Lagernivåer
1499 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M5
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 30.0 mm 25.0 mm Stål; gummi

10282038

Prisintervall
33,7392 kr - 18,9543 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • Typ
    4
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Total diameter
    30.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 12.7 mm Stål; gummi

10426975

Prisintervall
42,352 kr - 42,352 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Allt material
    Neoprengummi;kolstål
  • Commodity Code
    3926909790
Vibrationsfäste 11.1 mm Stål; gummi

10164211

Prisintervall
26,1849 kr - 26,1849 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Total diameter
    11.1 mm
  • Allt material
    Neoprengummi;kolstål
  • Commodity Code
    3926909790
Vibrationsfäste 14.3 mm Stål; gummi

10164259

Prisintervall
52,3699 kr - 52,3699 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Total diameter
    14.3 mm
  • Allt material
    Neoprengummi;kolstål
  • Commodity Code
    3926909790
Vibrationsfäste 11.1 mm Stål; gummi

10164242

Prisintervall
48,8194 kr - 48,8194 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Allt material
    Neoprengummi;kolstål
  • Commodity Code
    3926909790