Skruva ihop den gängade delen och mottagardelen på några sekunder för en snabb, enkel och säker förbindningskomponent. Levereras i satser där skruv och mottagardel ingår. Tillverkat av HDPE.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Längd, mottagningsenhetens gänga | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7604 kr - 4,4425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Svart
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Svart
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Vit
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 2,145 kr - 4,8464 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Svart
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,716 kr - 4,3182 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Svart
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,716 kr - 4,3182 kr | 8 I lager |
M4
|
Vit
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,173 kr - 1,79 kr | 13133 I lager |
M5
|
Vit
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1,9373 kr - 2,5149 kr | 10468 I lager |
M6
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,4884 kr - 3,4173 kr | 5937 I lager |
M6
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 0,7176 kr - 1,0991 kr | 19460 I lager |
M5
|
Svart
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,7176 kr - 1,0991 kr | 24797 I lager |
M5
|
Vit
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4783 kr - 2,0267 kr | 20700 I lager |
M5
|
Vit
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 2,0219 kr - 2,5889 kr | 7000 I lager |
M6
|
Vit
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1,1471 kr - 1,4161 kr | 2000 I lager |
#8-32
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,6394 kr - 2,34 kr | 2000 I lager |
#8-32
|
Genomskinlig
|
PC
|
1 in
25.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,2471 kr - 1,5397 kr | 2000 I lager |
#8-32
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3359 kr - 0,4147 kr | 2000 I lager |
Not Threaded
|
Vit
|
Polyeten
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,4458 kr - 0,5503 kr | 2000 I lager |
Not Threaded
|
Vit
|
PC
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| 0,3449 kr - 0,4259 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Not Threaded
|
Vit
|
Polyeten
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 1,0576 kr - 1,3057 kr | 10000 I lager |
#8-32
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta