Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Material: FPM 75, NBR Färg: Svart Serienummer: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | W | ID | Material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5332 kr - 0,6826 kr | 599 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 0,405 kr - 0,4782 kr | 70 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
NBR
|
2
|
|||
| 0,507 kr - 0,5974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 0,405 kr - 0,4782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
NBR
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 100 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 1,8097 kr - 1,8097 kr | 943 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 100 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 6,8223 kr - 6,8223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 100 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 1,2955 kr - 1,2955 kr | 20703 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
| 233 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta