Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Material: FPM 75, NBR Färg: Svart Serienummer: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | W | ID | Material | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,405 kr - 0,4782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.299 in
7.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
0,5332 kr - 0,6826 kr | 599 I lager |
|
0.161 in
4.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
1,014 kr - 1,1906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.043 in
26.5 mm
|
NBR
|
2
|
||
0,507 kr - 0,5974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.457 in
11.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
1,5224 kr - 1,7953 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.555 in
39.5 mm
|
NBR
|
2
|
||
0,507 kr - 0,5974 kr | 94 I lager |
|
0.476 in
12.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
0,405 kr - 0,4782 kr | 70 I lager |
|
0.22 in
5.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
1,2955 kr - 1,2955 kr | 500 I lager |
|
0.161 in
4.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
0,5185 kr - 0,5185 kr | 277 I lager |
|
0.476 in
12.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
1,1217 kr - 1,1217 kr | 208 I lager |
|
0.768 in
19.5 mm
|
NBR
|
2
|
||
8,6033 kr - 8,6033 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.555 in
39.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
0,4323 kr - 0,4323 kr | 75 I lager |
|
0.26 in
6.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
1,1217 kr - 1,1217 kr | 200 I lager |
|
1.043 in
26.5 mm
|
NBR
|
2
|
||
1,6373 kr - 1,6373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.24 in
31.5 mm
|
NBR
|
2
|
||
6,4345 kr - 6,4345 kr | 100 I lager |
|
0.768 in
19.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
0,5185 kr - 0,5185 kr | 82 I lager |
|
0.398 in
10.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
1,1217 kr - 1,1217 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.965 in
24.5 mm
|
NBR
|
2
|
||
0,4323 kr - 0,4323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.22 in
5.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
0,4323 kr - 0,4323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.319 in
8.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
0,563 kr - 0,563 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.457 in
11.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta