Meny Sök

O-ring kit - Metrisk

I lager

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Omfattar både metriska och imperialist måttsystem storlekar.
  • Finns för hydraulik- och tryckluftstillämpningar.
  • Satserna är förpackade för att skydda förseglingarna från skador under förvaring och transport.
Material: FPM 75, NBR Färg: Svart Serienummer: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet W ID Material Typ Köp
0,405 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6 mm
NBR
2
0,5332 kr - 0,6826 kr 599 I lager
4.1 mm
NBR
2
1,014 kr - 1,1906 kr Fråga angående leveranstidhär
26.5 mm
NBR
2
0,507 kr - 0,5974 kr Fråga angående leveranstidhär
11.6 mm
NBR
2
1,5224 kr - 1,7953 kr Fråga angående leveranstidhär
39.5 mm
NBR
2
0,507 kr - 0,5974 kr 94 I lager
12.1 mm
NBR
2
0,405 kr - 0,4782 kr 70 I lager
5.6 mm
NBR
2
1,2955 kr - 1,2955 kr 500 I lager
4.1 mm
FPM 75
2
0,5185 kr - 0,5185 kr 277 I lager
12.1 mm
NBR
2
1,1217 kr - 1,1217 kr 208 I lager
19.5 mm
NBR
2
8,6033 kr - 8,6033 kr Fråga angående leveranstidhär
39.5 mm
FPM 75
2
0,4323 kr - 0,4323 kr 75 I lager
6.6 mm
NBR
2
1,1217 kr - 1,1217 kr 200 I lager
26.5 mm
NBR
2
1,6373 kr - 1,6373 kr Fråga angående leveranstidhär
31.5 mm
NBR
2
6,4345 kr - 6,4345 kr 100 I lager
19.5 mm
FPM 75
2
0,5185 kr - 0,5185 kr 82 I lager
10.1 mm
NBR
2
1,1217 kr - 1,1217 kr Fråga angående leveranstidhär
24.5 mm
NBR
2
0,4323 kr - 0,4323 kr Fråga angående leveranstidhär
5.6 mm
NBR
2
0,4323 kr - 0,4323 kr Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
NBR
2
0,563 kr - 0,563 kr Fråga angående leveranstidhär
11.6 mm
NBR
2
  • av 3
O-ring 7.6 mm 2.4 mm NBR Svart

10358450

Prisintervall
0,4782 kr - 0,405 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    7.6 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
O-ring 4.1 mm 1.6 mm NBR Svart

10358382

Prisintervall
0,6826 kr - 0,5332 kr

Lagernivåer
599 I lager
Egenskaper
  • ID
    4.1 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
O-ring 26.5 mm 3.0 mm NBR Svart

10358504

Prisintervall
1,1906 kr - 1,014 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    26.5 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
O-ring 11.6 mm 2.4 mm NBR Svart

10358474

Prisintervall
0,5974 kr - 0,507 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    11.6 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
O-ring 39.5 mm 3.0 mm NBR Svart

10358511

Prisintervall
1,7953 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    39.5 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
O-ring 12.1 mm 1.6 mm NBR Svart

10358429

Prisintervall
0,5974 kr - 0,507 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • ID
    12.1 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
O-ring 5.6 mm 2.4 mm NBR Svart

10358443

Prisintervall
0,4782 kr - 0,405 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • ID
    5.6 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
O-ring 4.1 mm 1.6 mm FPM 75 Svart

10405949

Prisintervall
1,2955 kr - 1,2955 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • ID
    4.1 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
O-ring 12.1 mm 1.6 mm NBR Svart

10405789

Prisintervall
0,5185 kr - 0,5185 kr

Lagernivåer
277 I lager
Egenskaper
  • ID
    12.1 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
O-ring 19.5 mm 3.0 mm NBR Svart

10405888

Prisintervall
1,1217 kr - 1,1217 kr

Lagernivåer
208 I lager
Egenskaper
  • ID
    19.5 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
O-ring 39.5 mm 3.0 mm FPM 75 Svart

10406113

Prisintervall
8,6033 kr - 8,6033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    39.5 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
O-ring 6.6 mm 2.4 mm NBR Svart

10405833

Prisintervall
0,4323 kr - 0,4323 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • ID
    6.6 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
O-ring 26.5 mm 3.0 mm NBR Svart

10405901

Prisintervall
1,1217 kr - 1,1217 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • ID
    26.5 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
O-ring 31.5 mm 3.0 mm NBR Svart

10405918

Prisintervall
1,6373 kr - 1,6373 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    31.5 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
O-ring 19.5 mm 3.0 mm FPM 75 Svart

10406069

Prisintervall
6,4345 kr - 6,4345 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • ID
    19.5 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
O-ring 10.1 mm 1.6 mm NBR Svart

10405772

Prisintervall
0,5185 kr - 0,5185 kr

Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • ID
    10.1 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
O-ring 24.5 mm 3.0 mm NBR Svart

10405895

Prisintervall
1,1217 kr - 1,1217 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    24.5 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
O-ring 5.6 mm 2.4 mm NBR Svart

10405826

Prisintervall
0,4323 kr - 0,4323 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    5.6 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
O-ring 8.1 mm 1.6 mm NBR Svart

10405765

Prisintervall
0,4323 kr - 0,4323 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    8.1 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
O-ring 11.6 mm 2.4 mm NBR Svart

10405864

Prisintervall
0,563 kr - 0,563 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    11.6 mm
  • Antal enheter
    100
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi