O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Material: FPM 75, NBR Färg: Svart Serienummer: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | W | ID | Material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5185 kr - 0,5185 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 1,1217 kr - 1,1217 kr | 408 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
NBR
|
2
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 0,563 kr - 0,563 kr | 55 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 0,5185 kr - 0,5185 kr | 2666 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 1,6373 kr - 1,6373 kr | 1600 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 0,4323 kr - 0,4323 kr | 3367 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 1,1217 kr - 1,1217 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 1 764,3357 kr - 1 764,3357 kr | 2 I lager |
|
|
FPM 75
|
1
|
||
| 100 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 100 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 100 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 6,8223 kr - 6,8223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
NBR
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
NBR
|
2
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta