Meny Sök

Sexkantiga bultar – PEEK

I produktion

Hexagonala PEEK-bultar erbjuder enastående mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.

Har ett helgängat skaft som förbättrar skjuvhållfastheten och förbättrar justeringen i sammanställningar. Designen möjliggör applikationer med högt vridmoment och säkrar fästen med hjälp av standardverktyg, vilket säkerställer tillförlitlighet under monterings- och underhållsuppgifter.

Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom halvledar- och kemisk bearbetning. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SR1930

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
39 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 Köp
22,202 kr - 24,4339 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
2.8
1.4
7.0
12.0
25,8436 kr - 28,428 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
2.8
1.4
7.0
20.0
101,0251 kr - 111,1276 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
5.5
2.5
13.0
50.0
73,4194 kr - 80,8201 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
5.5
2.5
13.0
30.0
70,1302 kr - 77,2959 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
7.0
3.0
17.0
25.0
42,642 kr - 46,8709 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
4.0
2.0
10.0
25.0
82,5821 kr - 90,8051 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
5.5
2.5
13.0
35.0
77,061 kr - 84,8141 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
7.0
3.0
17.0
35.0
66,841 kr - 73,5368 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
5.5
2.5
13.0
20.0
46,9884 kr - 51,6872 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
4.0
2.0
10.0
35.0
31,3647 kr - 34,5364 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
3.5
1.6
8.0
25.0
29,2503 kr - 32,187 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
2.8
1.4
7.0
25.0
36,416 kr - 40,0576 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
3.5
1.6
8.0
30.0
22,5544 kr - 24,7863 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
3.5
1.6
8.0
15.0
29,8376 kr - 32,7744 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
4.0
2.0
10.0
10.0
65,5488 kr - 72,1272 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
5.5
2.5
13.0
15.0
67,4283 kr - 74,2417 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
7.0
3.0
17.0
15.0
84,2267 kr - 92,5672 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
5.5
2.5
13.0
40.0
86,6936 kr - 95,3865 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
7.0
3.0
17.0
40.0
106,0763 kr - 116,6487 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
7.0
3.0
17.0
50.0
  • av 2
Sexkantig bult M4 12.0 2.8 Beige PEEK

20832926

Prisintervall
24,4339 kr - 22,202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Sexkantig bult M4 20.0 2.8 Beige PEEK

20832940

Prisintervall
28,428 kr - 25,8436 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Sexkantig bult M8 50.0 5.5 Beige PEEK

20833206

Prisintervall
111,1276 kr - 101,0251 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    50.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Sexkantig bult M8 30.0 5.5 Beige PEEK

20833169

Prisintervall
80,8201 kr - 73,4194 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Sexkantig bult M10 25.0 7.0 Beige PEEK

20833237

Prisintervall
77,2959 kr - 70,1302 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Sexkantig bult M6 25.0 4.0 Beige PEEK

20833060

Prisintervall
46,8709 kr - 42,642 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Sexkantig bult M8 35.0 5.5 Beige PEEK

20833176

Prisintervall
90,8051 kr - 82,5821 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Sexkantig bult M10 35.0 7.0 Beige PEEK

20833251

Prisintervall
84,8141 kr - 77,061 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    35.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Sexkantig bult M8 20.0 5.5 Beige PEEK

20833145

Prisintervall
73,5368 kr - 66,841 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Sexkantig bult M6 35.0 4.0 Beige PEEK

20833084

Prisintervall
51,6872 kr - 46,9884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Sexkantig bult M5 25.0 3.5 Beige PEEK

20833008

Prisintervall
34,5364 kr - 31,3647 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Sexkantig bult M4 25.0 2.8 Beige PEEK

20832957

Prisintervall
32,187 kr - 29,2503 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Sexkantig bult M5 30.0 3.5 Beige PEEK

20833015

Prisintervall
40,0576 kr - 36,416 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Sexkantig bult M5 15.0 3.5 Beige PEEK

20832988

Prisintervall
24,7863 kr - 22,5544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Sexkantig bult M6 10.0 4.0 Beige PEEK

20833022

Prisintervall
32,7744 kr - 29,8376 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Sexkantig bult M8 15.0 5.5 Beige PEEK

20833138

Prisintervall
72,1272 kr - 65,5488 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Sexkantig bult M10 15.0 7.0 Beige PEEK

20833213

Prisintervall
74,2417 kr - 67,4283 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Sexkantig bult M8 40.0 5.5 Beige PEEK

20833183

Prisintervall
92,5672 kr - 84,2267 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    40.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Sexkantig bult M10 40.0 7.0 Beige PEEK

20833268

Prisintervall
95,3865 kr - 86,6936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    40.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Sexkantig bult M10 50.0 7.0 Beige PEEK

20833282

Prisintervall
116,6487 kr - 106,0763 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    50.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0