Meny Sök

Sexkantiga bultar – PEEK

I produktion

Hexagonala PEEK-bultar erbjuder enastående mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.

Har ett helgängat skaft som förbättrar skjuvhållfastheten och förbättrar justeringen i sammanställningar. Designen möjliggör applikationer med högt vridmoment och säkrar fästen med hjälp av standardverktyg, vilket säkerställer tillförlitlighet under monterings- och underhållsuppgifter.

Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom halvledar- och kemisk bearbetning. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SR1930

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
39 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 Köp
Fråga angående leveranstidhär
M8
5.5
2.5
13.0
40.0
Fråga angående leveranstidhär
M6
4.0
2.0
10.0
45.0
Fråga angående leveranstidhär
M10
7.0
3.0
17.0
40.0
Fråga angående leveranstidhär
M8
5.5
2.5
13.0
25.0
Fråga angående leveranstidhär
M10
7.0
3.0
17.0
45.0
Fråga angående leveranstidhär
M4
2.8
1.4
7.0
20.0
Fråga angående leveranstidhär
M5
3.5
1.6
8.0
12.0
Fråga angående leveranstidhär
M5
3.5
1.6
8.0
30.0
Fråga angående leveranstidhär
M8
5.5
2.5
13.0
50.0
Fråga angående leveranstidhär
M5
3.5
1.6
8.0
25.0
Fråga angående leveranstidhär
M8
5.5
2.5
13.0
20.0
Fråga angående leveranstidhär
M6
4.0
2.0
10.0
40.0
Fråga angående leveranstidhär
M8
5.5
2.5
13.0
10.0
Fråga angående leveranstidhär
M6
4.0
2.0
10.0
25.0
Fråga angående leveranstidhär
M8
5.5
2.5
13.0
35.0
Fråga angående leveranstidhär
M6
4.0
2.0
10.0
10.0
Fråga angående leveranstidhär
M8
5.5
2.5
13.0
15.0
Fråga angående leveranstidhär
M6
4.0
2.0
10.0
15.0
Fråga angående leveranstidhär
M6
4.0
2.0
10.0
20.0
Fråga angående leveranstidhär
M6
4.0
2.0
10.0
12.0
  • av 2
Sexkantig bult M8 40.0 5.5 Beige PEEK

20833183


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    40.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Sexkantig bult M6 45.0 4.0 Beige PEEK

20833107


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    45.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Sexkantig bult M10 40.0 7.0 Beige PEEK

20833268


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    40.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Sexkantig bult M8 25.0 5.5 Beige PEEK

20833152


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Sexkantig bult M10 45.0 7.0 Beige PEEK

20833275


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    45.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Sexkantig bult M4 20.0 2.8 Beige PEEK

20832940


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Sexkantig bult M5 12.0 3.5 Beige PEEK

20832971


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Sexkantig bult M5 30.0 3.5 Beige PEEK

20833015


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Sexkantig bult M8 50.0 5.5 Beige PEEK

20833206


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    50.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Sexkantig bult M5 25.0 3.5 Beige PEEK

20833008


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Sexkantig bult M8 20.0 5.5 Beige PEEK

20833145


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Sexkantig bult M6 40.0 4.0 Beige PEEK

20833091


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Sexkantig bult M8 10.0 5.5 Beige PEEK

20833121


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Sexkantig bult M6 25.0 4.0 Beige PEEK

20833060


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Sexkantig bult M8 35.0 5.5 Beige PEEK

20833176


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Sexkantig bult M6 10.0 4.0 Beige PEEK

20833022


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Sexkantig bult M8 15.0 5.5 Beige PEEK

20833138


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Sexkantig bult M6 15.0 4.0 Beige PEEK

20833046


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Sexkantig bult M6 20.0 4.0 Beige PEEK

20833053


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Sexkantig bult M6 12.0 4.0 Beige PEEK

20833039


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0